当社のサポートについて
航空機用シール製品のリーディングサプライヤーとして60年以上にわたる豊富な経験を持ち、多くの航空宇宙および航空機用途に最適なシールを提供しています。航空機用シール、ならびにエンジン、ランディングギア、フライトコントロールなどを対象とした航空宇宙向けシーリングソリューションをお客様に提供しています。優れたカスタマーサービスをモットーに、24時間体制の製品サポート、製品供給、キッティング、サブアッセンブリーなどのサポートを行っています。
航空機・航空宇宙用シールのベストブランド
トレルボルグ シーリング ソリューションズは、航空宇宙や航空機のシール用途でのポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の大きな可能性を最初に実現した企業です。当社は、独自のターコン®材料シリーズでこの技術の最先端を走っています。当社は、航空宇宙用途に最適なシールを提供しています。2人乗りの軽量飛行機から大型の長距離旅客機、ヘリコプターから宇宙船や人工衛星にいたるあらゆる用途で使用可能です。
下記の分野における様々なご提案も行っています:
- エラストマー材料
- 高性能O-リング
- ガスケット
- カスタム設計のシーリングソリューション
- バルブおよびポンプの環境制御用繊維補強エラストマー製ダイアフラム
当社は、DowtyやPalmer-Chenard、Shamban、Airframe Seals、Impervia、Chase Waltonなどとともに、世界有数の航空宇宙用シールのブランドを有しています。
航空機用および航空宇宙用シールの詳細については、下記をご覧ください:
- Aircraft MIL Grooves
- Aircraft MIL Grooves Rod and Bore
- Aircraft Rotary Seals
- Aircraft Scrapers and Wipers
- Aircraft Static Seals
- Aircraft Wear Rings and Bushings
- Airframe Seals and other special Aircraft Seals
航空宇宙産業向けの動画を見る
トレルボルグの特殊ポリマーソリューションは、耐久性や安全性の向上のため航空機やグランドサポート関連装置の封止(シール)、防振(ダンプ)、保護(プロテクト)として幅広く使用されています。
航空宇宙向けソリューション
油圧アクチュエータおよびシリンダ、エンジン、フライトコントロールとランディングギア、ならびに他の多くの用途に使用される航空宇宙向けのシールが紹介されています。
ジェットエンジン向けソリューション
トレルボルグ シーリング ソリューションズの航空機およびジェットエンジン向けシールが紹介されています。
トレルボルグ - 航空宇宙
飛行機の旅では、国境を意識せずに飛んでいくことができますが、航空機の利用増加とその効率性の最適化が新たな課題をもたらしています。これらの課題に対するトレルボルグの対応をご覧ください。