Technical Details
両圧
螺旋
揺動
往復
回転
片圧
固定
直径 圧力 温度 速度
4 - 1800 mm 1 MPa -40°C +200°C 30 m/s
0.157 - 71 in 145 psi -40°F +390°F 100 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

PDF Catalogs
DownloadSubHeadline - English
言語の選択
言語の選択