共同デザインへの取り組み
Wilson Wolf社とトレルボルグ、透過性細胞培養装置の設計で協業
- 構成部品を削減することで、全体的な設計を改善し、製品コストを削減
- トレルボルグでは、細胞培養プロセスの鍵となるガス透過性膜を成形
- トレルボルグは、ISO13485クラス7および8のクリーンルームで、成形、組立、包装の全作業を実施
- 短期間で少ないスペースでの大量培養に適した設計
- G-Rex 100シリーズは、大量の細胞培養に適した製品
- G-Rexは特許取得済みのFDA登録クラス1医療機器
使用方法
G-Rex独自のテクノロジーでより良い治療へ

- G-Rexガス透過膜は、4つの部品で構成される熱可塑性プラスチックの本体に収納されています。
- インキュベーター内で、ガス透過膜を通してO2がCO2が移動交換されます。
- 細胞は、培地交換、振動、攪拌の必要なく、必要に応じて酸素と栄養を得ることが可能です。
- 培養された細胞は、培地の90%を除去して回収可能です。