特殊設計ペリスタポンプ用チューブ

高機能シリコーン ポンプソリューション
主な利点 :
- お客様の仕様に合わせた設計
- 柔軟で耐薬品性に優れたシリコーンチューブで提供
- 接着またはオーバーモールドでストッパーを追加可能
主なヘルスケア & メディカル用途:
輸液ポンプ、経腸栄養チューブ、検査機器、診断機器、バイオ処理液移送など。
ヘルスケア&メディカルに特化した素材
当社のカスタム蠕動ポンプチューブ材料は、ヒステリシスとスポレーションの影響を低減しながら、ポンプが安定した流量を達成するのに役立つ特殊グレードの高性能シリコーンを使用して作られています。
ペリスタポンプチューブ材料について
ペリスタポンプは、様々な医療およびバイオプロセス用途で使用されています。ペリスタポンプの主な利点は、ポンプチューブが使い捨てであることです。チューブの内径のみが液体と接触するため、ポンプを使用する間に洗浄や水洗を行う必要がありません。また、チューブを所定の位置に固定し、回転しないようにするために、成形ストッパーを追加することもできます。