メディカル用 プラチナ加硫 編み込み補強シリコーンチューブ

洗浄や滅菌プロセスに代表される過酷な用途に対応
主な利点:
- プラチナ加硫で高純度
- 高い耐圧性
- 滅菌プロセスで使用可能
- オートクレーブで使用可能
- 無味無臭
- アウターカバーへの色付け可能
- 過酷な使用温度域でも柔軟性を保持: -62°C ~ +260°C / -80°F ~ 500°F
- 流体移送やアッセンブリに使用可能
主なヘルスケア & メディカル用途:
ポンプ、製薬プロセス、ベッセル・タンクへの移送、細胞培養、ロードセル、水濾過システム、サニタリー用フィッティング、バイオリアクタープロセスシステム、ポンプシステム、濾過装置(MF/UF)、クロマトグラフィーシステム、ワクチン製造プロセス
チューブ製品について
過酷なメディカル用途にトレルボルグが提供している補強が施されたシリコーンチューブの製品名です。SIPやCIPの洗浄や滅菌プロセスで繰り返し使用ができる製品です。PharmaSil™は、cGMP(現行医薬品適正製造基準)環境下で押し出し成形されています。