高機能複合材HiMod®(ハイモッド)ベアリングでポンプとコンプレッサーの長寿命化

Date: 04.04.24
新しいマニュアルには、高機能複合材ハイモッドHiMod®(ハイモッド) ACBとHiMod®(ハイモッド) ACB+ベアリングの詳細な設計情報や技術情報が掲載されています
高機能複合材料HiMod®(ハイモッド)ACBベアリングは、特許取得済みAutomated Fiber Placement(AFP)技術が使われており、ベアリング、ウェアリング、ブッシュおよびスラストワッシャー向けの高性能ソリューションとなっています。
AFPにより、代替製品より軽く、強く、耐久性に優れた製品が製造でき、低摩擦でメンテナンスフリー性能を実現します。このマニュアルには、マーケットで20年以上の実績を誇るHiMod®(ハイモッド)ACBと独自のPEEKライニングを特長とする次世代型材料HiMod®(ハイモッド) ACB+に関する情報が掲載されています。
トレルボルグ シーリング ソリューションズは、技術的な専門知識を基に、 ポンプやコンプレッサー向けのベアリング、ウェアリング、シール、ガスケットなどの幅広いソリューション を提供しています。高機能複合材HiMod®(ハイモッド)ACB、HiMod®(ハイモッド)ACB+ベアリングを組み付ける際のハードウェア情報はマニュアルをご覧ください。また、技術的なご相談やご注文方法については、最寄りの カスタマーソリューションセンター までお問い合わせください。
マニュアルの内容:
- 低摩擦ベアリングにおける新技術HiMod®(ハイモッド)ACBおよびHiMod®(ハイモッド)ACB+に関する技術情報
- HiMod®(ハイモッド)ACBとHiMod®(ハイモッド)ACB+の材料物性からハードウェアの設計に関する情報
- その他競合材料との性能比較試験の結果とHiMod®(ハイモッド)ACBを使用することによる機器の長寿命化について
>> 高機能複合材HiMod®(ハイモッド)ベアリングマニュアルPDFはこちら
>> トレルボルグ シーリング ソリューションズのカタログおよびブローシャーを見る