油圧機器計算アプリ

Date: 21.04.19
</br>油圧機器計算アプリ
お客様の油圧機器設計業務をサポート!
油圧シリンダ、油圧ポンプ、油圧モータ、配管の設計業務を行われているお客様にとって、実用的で且つ直感的な設計サポートツールを開発いたしました。
油圧機器計算アプリは、単動や複動シリンダの設計業務だけでなく、共に使用される油圧ポンプ、油圧モータ、配管の設計もサポートでき、簡単にご利用いただけるツールとなっています。
計算可能な項目
- 必須となる油圧シリンダの寸法や圧力や作動油流量などのパラメータを入力すると、シリンダ内の面積、体積、推力、速度、時間、吐出流量、面積比の計算が行えます。ピストン側とロッド側の両方の計算結果が表示されます。
- ご利用者の利便性を考慮し、シリンダの最終スペックが確定していない場合であっても、推力、時間、速度のパラメータを入力した後、表示された結果をもとに各寸法やパラメータの調整計算が行えます。
- 油圧モータの計算では、流量、圧力、押しのけ容積、回転速度、トルク、出力の計算が行えます。
- 油圧ポンプの計算では、押しのけ容積、流量、体積や全効率を使用したモータ出力の計算が行えます。
- オリフィスでの圧力損失が計算可能です。
- 配管の計算では、速度や断面積、そして動粘度や絶対粘度を使用したレイノルズ数の計算が行えます。
ユーザーフレンドリーな特長
当社の油圧機器計算アプリは、設計技術者が使用されることを念頭にデザインされています。
- ご利用者が値を入力すると、即座に結果が更新されるよう設計されています。
- ミリとインチで計算が行えます
- 入力値と計算結果の値を自身の使用したい単位に変換可能です。
- 油圧シリンダの計算では寸法は、ISO 3320、ISO 3321、ISO 4393に適合しています。
- 油圧シリンダの計算では、表示イラスト内に該当箇所が分かり易く表示されます。
- 計算結果はクリップボードへのコピーやEメールでの共有が行えます。
設計技術者向の皆様の使い勝手を考慮し、デザインされた各種サポートツール
設計技術者は問題解決者です。つまり各用途や装置の課題に対し、他にはない独自の解決策を見つけることが業務の中心となります。当社では、設計技術者の皆様の業務効率化を目的に、様々な設計サポートツールを開発しております。
- モバイルアプリ ライブラリー – モバイル端末向けアプリの一覧をご覧いただけます。
- 設計サポート&エンジニアリングツール – パソコン向けの各種計算のサポート、材料やシール選定ツールの一覧をご覧いただけます。
- シール技術に関するE-ラーニング – シールに関するより深い知識を獲得できるE-ラーニングとなっています。