トレルボルグ、水素アプリケーション用途向け材料H₂Proシリーズを開発

水素産業全体に向けたソリューション
サスティナブルな技術革新を加速するために設計された H₂Pro™ シリーズによって、水素の製造、輸送、貯蔵、最終使用の課題に対するソリューションを提供します。過酷な環境に耐えることが実証されているこれらの材料は、高圧、低温に適しており、浸透を防ぎ、(Rapid Gas Decompression)急速ガス減圧にも耐性があり、優れた耐はみ出し特性と耐摩耗特性を備えています。
>>H₂Pro™ シリーズの詳細を見る
エネルギーグローバル セグメント ディレクターのJames Simpsonは次のように述べています。「水素は最小かつ最軽量の分子として、エネルギー転換を推進する可能性を秘めていますが、シールするのは難しく、かつ、複雑です。」
「水素用シール材に関する業界での規格が確立していなかったことが、 H₂Pro™ シリーズの開発を行う上で大きな課題でした。水素業界自体が比較的に新しい産業であるため、中には、石油・ガス分野の高圧用ガス向けの一般的な規格を使用している用途もありますが、これらは実際の水素アプリケーション条件を再現するには適さないことが多いのです。」
トレレボルグは、卓越した研究開発能力を活用して、実際の水素アプリケーションを再現する独自のテスト基準を開発しました。これにより、エネルギー転換を信頼性が高く、効率的かつ経済的に進めるための製品を提供します。
高度なテスト
H₂Pro™ シリーズは、幅広いシール材料で構成されています。エチレンプロピレンジエンモノマー (EPDM)、フルオロエラストマー (FKM)、シリコーン、ザーコン® ポリウレタン (PU) などのエラストマーを使用して、実際の水素用途の多様な要件に対応します。その他の水素シールソリューションには、ターコン® ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)、316L ステンレス鋼、超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、ポリクロロトリフルオロエチレン (PCTFE)、ポリエーテルエーテルケトン (PEEK) などの ザーコン® エンジニアリングプラスチックなどのプラスチックと金属があります。
「H₂Pro™シリーズは、エネルギー生成、航空宇宙、オフハイウェイ、トラックおよびバス、化学輸送、加工、海洋産業など、水素に関わるあらゆるビジネスをサポートする用途別ソリューションで構成されています。」とSimpsonは述べています。「ポリマーとエラストマーソリューションにおけるリーディングカンパニーとして、当社は水素分野で働くすべてのお客様にとって理想的なパートナーとなることを目指しています。」
>>H₂Pro™ のウェビナーを見る
継続的な開発への投資
水素アプリケーション用途向けに独自の試験基準を確立したトレルボルグは、水素シールソリューションの検証の限界をさらに押し広げています。2024年6月にアメリカ・インディアナ州フォートウェインに新たにオープンした93平方メートル(約1,000平方フィート)の水素テストセンターは、適合性と透過性に関するテスト能力を拡張して、気体の水素をした運動用途向けのテストや極低温ガス向けの検証も行います。この新施設は、お客様の機器を用いた実際の使用環境での試験やアンモニアやメタノールなどのe-fuels(合成燃料)が検討されているPower-to-Xを支援するための代替燃料の試験など、新たな付加価値を生み出す様々なテストが可能となります。