ウェビナー:イソラスト(Isolast®)の先進的な性能

Date: 23.03.22
大変過酷な用途向において、生産性の向上と効率の最適化を実現するために、弾性と高い性能を発揮するFFKM材が使用されています。2022年4月7日、トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、当社専門社員によるFFKM材:イソラスト(Isolast®)の利点に関するウェビナーを実施いたします。ぜひご参加ください。
大変過酷なアプリケーションの要件を満たすには、材料や製造方法、そして技術的な専門知識を適切に組み合わせることが求められます。トレルボルグ シーリング ソリューションズは、数十年にわたって、お客様が自身の目標を達成し、そのマーケットをリードし続けられるようサポートしながら、さまざまな状況を想定したソリューションを開発してきました。複雑なカスタム部品は、厳選されたイソラスト材料のポートフォリオを活用した、革新的なプロセスを用いて製造することができ、より長く、より効率的に機能するソリューションとなります。
イソラストは、さまざまな高性能パーフロロエラストマーで構成された、トレルボルグ シーリング ソリューションズの商標登録されたブランド名です。このクラス最高レベルのFFKM材料は、大変厳しい温度環境や過酷な媒体に対する耐性を持ち、効果的で長寿命なシール材料です。他の高性能エラストマーでは不可能な、最も過酷な運用条件でも、イソラストは対応可能です。
2022年4月7日のテクニカルウェビナーにぜひご参加ください
トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、イソラスト材料・製品に関するテクニカルウェビナーを開催します(参加費無料)。当社専門社員がご紹介いたします。:
- 標準的なO-リングでは実現できない、革新的なFFKMシーリングソリューションについての紹介
- 小型のマイクロシールから大型のフレキシモールド(Fleximold™)に至る、幅広い製品群についての紹介
- 材料、製造、エンジニアリングを組み合わせて、最も困難なアプリケーションを解決する方法
イソラストの利点
- 極めて侵食性の高い化学物質や大変厳しい温度環境への耐性 – 極めて過酷な環境に対応
- 長寿命 – ダウンタイム、メンテナンス、そしてTCO(Total Cost of Ownership)の削減が可能
- 低い圧縮永久歪み – シール性を高めながら、長期間にわたって漏れを削減
- クリーンルーム製造による高い純度 – 超クリーンの半導体アプリケーション向け
- 急速ガス減圧(RGD)への耐性 – 油田の過酷な条件にも対応
- 各業界に特化した認証規格や特定地域での認証規格材料が利用可能 – FDA、USP、NORSOK M-710など
詳細情報:
>> トレルボルグおよびイソラストを利用した作業の利点について、もっと詳しく知る
>> イソラストの先進的な機能を紹介したパンフレットをダウンロードする
>> アプリケーションについて問い合わせる