Rubore® (ルボレ)フラットシール

微少漏れを防止: Rubore®(ルボレ)フラットシール
1つのシールで安定性と柔軟性を同時に実現
Rubore®(ルボレ) フラットシールは、独自の複合材料を複雑な形状に打ち抜き加工を行った製品です。ボルトなどで締め付けを行う用途に最適です。
用途:
- フランジ接続
- ポンプ
- オートマチック トランスミッション
- 電動モーター
Rubore® (ルボレ)フレームシール

安全で効果的: Rubore®(ルボレ)フレームシール
制御装置や電子部品に最適なシール製品
Rubore®(ルボレ)フレームシールをご覧ください! 特許取得済みの圧縮成形技術により、細い形状で厚みがあり圧縮性の高いガスケットを製造しています。
Rubore® (ルボレ)キャップシール

Rubore®(ルボレ)キャップシール
革新的なRubore®(ルボレ)キャップシールで組み立てプロセスを最適化
カムシャフトハウジングの取り付け穴を安全かつ確実にシール
Rubore®(ルボレ)キャップシールの組み付けには、接着剤やシーラントが必要ありません。そのため従来のシールキャップと比較してコストと時間を大幅に削減することが出来ます。 詳しい資料を読む
Rubore® (ルボレ)カバーシール

1つで2つの効果: Rubore® (ルボレ)カバーシール
電子制御ユニットやセンサーに最適なカバーシール
Rubore®(ルボレ)カバーシールは、絞り加工のカバーとシールを一体化した製品です。取り付けにあまり力をかける必要がないため、組み立てが簡単で、シールリップを正確に設置することができます。
Rubore®(ルボレ)カバーシールは、絞り加工のカバーとシールを一体化した製品です。取り付けにあまり力をかける必要がないため、組み立てが簡単で、シールリップを正確に設置することができます。