Seal-Glide®

Flexclean™(フレックスクリーン) クリーニング ソリューション

Flexcoat™(フレックスコート) コーティング

Flexcoat™(フレックスコート) カラーコーティング
Seal-Glide® | Trelleborg Sealing Solutions
これらには、最適な摩擦特性を与え、特に自動組立作業においてエラストマーシールの性能を向上させる表面処理の Flexcoat™(フレックスコート) シリーズが含まれます。また、プラグや迅速継手にシールを取り付ける場合にも利点があり、通常は固定用途で使用することが推奨されているエラストマーシールを、低速で短いストローク長の運動用途でも使用することができます。
さらに、トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、Flexclean™ (フレックスクリーン)サービスを提供しています。このサービスでは、シール表面と内部の両方が特定のクリーン度基準に適合した状態で提供可能です。Flexclean™ (フレックスクリーン)はクリーン度に合わせて、次の3つのレベルで提供可能です。:特定の微粒子レベル、塗装阻害物質(PWIS)を使用しないレベル、ISO 14644-1準拠のクラス5 クリーンルームのレベル