모든 실리콘 디핑 프로젝트는 특화된 솔루션을 필요로 하는 고유한 도전 과제를 제시합니다. Trelleborg Healthcare & Medical은 의료 장비 애플리케이션에 대한 30년 이상의 실리콘 디핑 경험을 보유하고 있으며, 이 기간 동안 당사는 고객의 요구에 맞는 제품을 생산하기 위해 특화된 프로세스 및 장비를 개발하고 최적화했습니다.
넓은 의미에서, 실리콘 디핑은 2가지 프로세스로 나눌 수 있습니다; 딥 몰딩 (캐스팅이라고도 불림) 및 딥 코팅:
딥 몰딩
딥 몰딩은 값비싼 금형이 종종 필요한 실리콘 몰딩 프로세스에 대해 효율적인 비용으로 대안을 제시합니다. 이 프로세스는 복잡하고 얇은 벽 모양에 대해 신속한 프로토타이핑에 활용되거나 상업적인 대량 생산을 위해 확장될 수 있습니다. 딥 몰딩 프로세스는 다음의 단계로 구성됩니다:
- 최종 부품의 형태로 맨드릴이 생산됩니다. 맨드릴은 일반적으로 금속으로부터 가공되지만, 가공된 플라스틱 및 세라믹으로도 제작할 수 있습니다.
- 맨드릴을 실리콘 분산액에 담근 후 빼는 작업을 수행합니다. 맨드릴은 이제 얇은 액체 실리콘 필름으로 코팅됩니다. 부품의 벽 두께는 담금 작업 횟수를 변경하거나 실리콘 분산액의 고형분 농도를 조정하여 변경할 수 있습니다.
- 실리콘 코팅이 된 맨드릴을 오븐에 넣어 실리콘을 가황시킵니다.
- 가황 후, 맨드릴에서 실리콘 고무를 제거하여 완제품을 생산합니다.
Trelleborg Healthcare & Medical 디핑 전문가는 각 부품의 품질과 재현성에 기여하는 많은 변수를 이해하며 제어합니다. 프로세스 검증에는 맨드릴 표면 마감, 침지 및 인출의 각도 및 속도, 분산 점도 및 온도, 주변 제조 조건, 및 가황 파라미터평가가 포함됩니다.
딥 코팅
디핑 프로세스를 사용하여 다양한 의료 기기에 실리콘 코팅을 생성할 수 있습니다. 금속, 플라스틱을 포함한 다양한 유형의 의료 장비 부품을 얇은 실리콘 필름으로 코팅한 후 가황 처리하여 매끄럽고 내구성 있는 생체 적합성 마감 처리를 진행할 수 있습니다. 바늘, 캐뉼러 및 주사기와 같은 일부 장비의 경우, 환자의 편안함을 향상시키기 위해 경화가 불가능한 필름이 장비 표면에 윤활제로 부착됩니다.