연구 개발

Trelleborg Sealing Solutions 의 데이터 베이스의 2,000 가지 이상의 비교할수 없이 특성화된 재질은 극도의 온도와 강한 유체, 고압과 엄격한 표준시험 등의 환경적 요구에 맞춰진 최상의 혼합물로 구성 되어 있습니다.
다음과 같은 특허재질 이 있습니다. Turel® elastomers, Isolast® perfluoroelastomers, PTFE를 기초로 만든 Turcon® , polyurethanes을 기초로 만든 Zurcon® 그리고 bearing 재질 로는 Turcite®, Orkot® 그리고 HiMod® 등이 있습니다.
뛰어난 혁신 씰링 제품들
Trelleborg Sealing Solutions 제품은 앞으로 다가올 많은 산업 표준들을 개척하고 있습니다. 우리의 특허 재품 으로는 AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® 그리고 최초의 O-Ring 메탈링의 Wills Rings®, 등이 있습니다.
Finite Element Analysis(유한요소 해석)과 최첨단 기술을 바탕으로 고객의 세부 요청 사항에 맞춰 고객 디자인을 만들어 드립니다. 필요에 따라서 디자인된 실은 대량 생산이 되기 전에 Trelleborg Sealing Solutions 연구소에서 단기 또는 장기간의 테스트를 하게 됩니다.
자동차용 시험장치

이 장치는 작동응력(operational stress)을 받는 도중 완충기에 영향을 미치는 영향인자(influential factor)를 시뮬레이션하는 특수시험기기입니다. 설치한 쇽업소버는 중첩되는 여러 주파수들에 의해서 작동됩니다. 따라서 씰의 거동은 고객이 요구하는 구동 지속시간에 대해 검사 가능합니다.
기술자료
- 로드 직경 0 - 50 mm
- 로드 속도 0.002 - 4.0 m/s
- 시험 유체 HLP46 , 자동차 윤할유
- 행정 길이 200 mm
- 오일 온도 +25 to +110 °C
- 제동력 (Damper Force) 25 kN
측정 가능 데이터
- 누설
- 마찰
- 압력
- 오일 온도
- 행정 길이
- 로드 속도
- 제동력 (Damper Force)
심층온도실험

챔버는 유압실린더 전체를 유지할 수 있게 설계합니다. 챔버의 목적은 실린더와 설치된 씰 각각의 성능에 미치는 저온의 영향을 조사하기 위한 것입니다
기술자료
- 측 직경 36 및 40 mm
- 축 속도 0 - 0.2 m/s
- 시험 유체 Aeroshell Fluid 4
- 압력 0 - 15 MPa
- 오일 온도 -25 °C
- 중심 이탈 0.3 mm 이하
측정 가능 데이터
- 누설
- 압력
- 측 속도
- 오일 온도
- 사이클 수
오일씰 내구성시험

이 장치는 최대 16개의 래디얼 오일 씰을 유지할 수 있게 설계한 2 x 4 챔버의 시험기기 입니다. 이 시험기기는 온도, 회전주파수(rotary frequency) 및 기타 파라미터의 영향과 전체 시스템의 경사상태(inclination 및 pitch)에서 ROS의 동작 성능을 검사하기 위한 것입니다.
기술자료
- 축 직경 20- 80 mm
- 축 속도 8.000 /16.000 rpm
- 시험 유체 HLP46
- 압력 0 - 5 MPa
- 오일 온도 +25 to +80 (+120) °C
- 측정 가능 데이터
누설
- 압력
- 오일 온도
- 표면 조도
- 주파수
로드씰 테스트장치

이 장치는 로드 씰의 검사를 위한 추가 시험기기입니다. 그러나 이 시험기기는 영구적으로 고정 설치되지 않습니다. 로드 씰은 고객이 제공하는 거의 모든 종류의 실린더 내에서도 시험할 수 있습니다. 시험 중인 실린더는 중앙에 배치한 공통 구동 실린더로도 작동할 수 있습니다.
기술 데이터
- 로드 직경 17 - 50 mm
- 로드 속도 0.001 - 0.4 m/s
- 시험 유체 HLP46
- 압력 0 - 20 MPa
- 행정길이 0 - 250 mm
- 오일 온도 +25 to +80 °C
측정 가능 데이터
- 누설
- 마찰
- 압력
- 로드 속도
- 오일 온도
- 행정 길이
회전용씰 테스트장치

이 장치는 회전용 씰의 검사를 위한 추가 시험기기입니다. 가능한 세계적으로 표준화되어 있는 시험조건이 되도록 하기 위해 북구지역과 미국의 다른 트렐레버그 씰링 솔루션 연구소에도 동일한 시험기기를 설치하였습니다.
기술 데이터
- 축 직경 60 - 95 mm
- 축 속도 0 - 0.5 m/s
- 시험 유체 HLP46
- 압력 0 - 50 MPa
- 스위블 각도 90 - 360 °
- 오일 온도 +25 to +80 (+120) °C
측정 가능 데이터
- 누설
- 마찰
- 압력
- 축 속도
- 오일 온도
- 사이클 수
- 주파수
인장강도 테스트장치

이 장치는 특정한 인장이나 응력을 받는 재료 시편의 인장응력 값이나 연신율(elongations) 측정을 위한 일반시험기기입니다. 이 시험기기는 실린더에 설치한 씰의 접촉면에서 생기는 마찰력을 측정하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이 시험을 할 때 실린더는 작동하지 않습니다.
기술 데이터
- 로드 속도 0 - 0,1 m/s
- 압력 0 - 50 MPa
- 행정길이 500 mm
- 제동력(DAMPER FORCE) 10 kN
측정 가능 데이터
- 마찰
- 행정길이
- 로드 속도
와이퍼 시험장치

이 장치는 지정된 조건에서 먼지 및 기타 이물질이 유압시스템에 침투하는 것을 차단하는 스크레이퍼의 능력을 측정하기 위한 시험기기(Test stand)입니다. 시스템으로 침투한 외부 물질들은 그림의 중앙에 보이는 플렉시글래스 리셉터클 안으로 모이게 되며, 리셉터클 내에 있는 오일이 그 불순물을 분석 및 검사합니다.
기술 데이터
- 로드 직경 0 - 50 mm
- 로드 속도 0 - 0.5 mm/s
- 시험유체 HLP46 + Arizona Dust
- 압력 0 - 5 MPa
- 행정길이 200 mm
- 로드 휨 0 - 0.5 mm
- 오일온도 25 - 50 °C
측정가능 데이터
- 모래입자의 크기 + 양
- 로드의 휨
- 압력
폴리머 연구실
제품개발
PU 개발
PTFE 개발
재질 연구소

- 비중(ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
- 신장계가 딸린 두 대의 Instron 5566 인장시험기와 200 N - 10 kN 범위의 온도 캐비닛 로드셀 (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
- 구슬압입 경도시험(Ball Indentation Hardness; DIN 53456, ISO 2039)
- 쇼어 D 및 마이크로 경도 시험기(ASTM 2240 및 DIN ISO 48)
- 하중에 의한 변형(Deformation Under load; ASTM D 621)
- 크립(ASTM D 621)
- 수분분석기(PTFE와 충전재의 수분 함량)
- 입자크기분포 레이저 회절측정
- 디지털 처리 장치가 딸린 현미경
열분석

- 시차주사열량계(DSC), TA 계기 DSC 2910 및 DSC 2920
- 동적기계분석기(DMA), TA 계기 DMA 2980
- 열 중량 분석기(TGA), TA 계기 HiRes 2950 TGA