트렐레보그의 새로운 플랫 가스켓 제품군 런칭

10월 20일 오전 9시 중부 유럽 서머 타임 및 오후 5시 오전 11시 동부 시간에 트렐레보그 씰링 솔루션 전문가가 무료로 참석할 수 있는 웨비나 HMF FlatSeal™ – Boost Flange Sealing Performance를 주최합니다. 이 웨비나에서 참가자들은 당사의 포괄적인 플랫 가스켓 포트폴리오와 이러한 제품이 어플리케이션 성능을 높이고 가동 중지 시간을 줄이며 유지보수 프로세스를 단순화하는 방법에 대해서 배울 것 입니다.
FlatSeal™ 포트폴리오
트렐레보그 씰링 솔루션의 유럽 화학 및 처리 부분 관리자인 마르코 쉴드크네히트는 다음과 같이 말합니다. "우리의 새로운 동급 최고의 플랫 가스켓은 다양한 어플리케이션 분야의 요구 사항을 충족하고 기존 시장을 선도하는 씰링 솔루션을 보완하도록 설계되었습니다."
HMF FlatSeal™ 제품군에는 낮은 압력에서 중간 압력 및 온도 어플리케이션을 위한 표준 재로부터 고압, 고온 환경을 위한 엔지니어링 솔루션, 심지어 정부 규정을 준수하는 식품 접촉 어플리케이션을 위한 특수 재료에 이르기까지 20가지 재료가 포함됩니다."
"고객과의 협력을 통해 전체 씰링 시스템을 최적화하기 위해 재료 선택과 가스켓 형상을 미세 조정합니다. 흑연 가스켓에 금속 인레이 또는 인서트를 포함할 수 있는 옵션으로 복잡한 플랫 가스켓 형상을 쉽게 생성할 수 있습니다. 이것은 열악한 환경에서 강화된 강도와 증가된 압력 대 온도 비율을 제공합니다."
혁신적인 플랫 씰링 기술
혁신적인 무기물식 처리를 흑연 기반 플랫 가스켓에 추가할 수 있으며, 이는 고온 어플리케시연 분야에서 가스켓의 장기간 산화 특성을 개선하여 서비스 수명을 연장합니다. 그러한 처리방법 또는 가스켓의 제거를 용이하게 하고 플랜지의 세척 노력을 최소하기 위해 점착 방지 특성을 제공합니다.
가스켓을 쉽게 식별할 수 있도록 일부 재료에는 트렐레보그의 FlatSeal™ 코드 기술이 장착되어 있습니다. 각 생산 배치는 고유 ID를 통해 식별할 수 있어 재료 배치에서 절단 가스켓까지 전체 추적이 가능합니다. 이 기술은 온도, 미디어 노출 또는 작동 시간에 관계 없이 가스켓이 펀칭되고 모양에 맞게 절단된 후에도 명확한 정보를 제공합니다.
FlatSeal™ 선택 툴
트렐레보그 웹사이트에서 이용가능한 FlatSeal™ 선택 툴은 개인들의 작동 조건 및 데이터에 따라 재질을 선정할 수 있는 능력을 제공합니다.
사용자들은 미디어와 재질 리스트로 부터 선택하고 온도와 압력의 제한조건들은 볼 수 있으며 사용자들의 어플리케이션을 위한 이상적인 가스켓 솔루션을 선택할 수 있습니다.
더 알아보기