Isolast® PureFab™ 제품군은 증착, 식각, 재/스트립, 플라즈마 세정 및 원자층 증착과 같은 열처리를 포함한 공격적인 프론트 엔드 프로세스에서 최고의 성능을 제공합니다.
이 제품군은 고온 안정성, 고순도, 예외적으로 낮은 미량 금속 함량 및 뛰어난 플라즈마 저항성을 포함한 독특한 특성을 제공하는 최첨단 Perfluoroelastomers (FFKMs)로 구성됩니다. 이는 높은 진공 조건에서 입자 발생 감소 및 초저 가스 배출 성능으로 이어지므로 최종 사용자는 제품 유지 관리 주기를 연장하는 동시에 공정 수율을 극대화할 수 있습니다.
제품의 순도를 보장하기 위해 모든 Isolast® PureFab™ 씰은 Class 100(ISO5) 클린룸 환경에서 생산 및 포장됩니다."
Isolast® PureFabTM 전시회는 이러한 재료가 고급 반도체 프로세스의 시스템 가동 시간을 극대화하는 방법을 보여줍니다.
Trelleborg Sealing Solutions 은 화학공정, 시스템 위치 및 복잡한 도구에 맞는 독특하고 집중적인 재료 포트폴리오를 제공합니다:
lsolast® PureFab™ JPF10:
lsolast® PureFab™ JPF20:
Isolast® PureFabTM JPF21:
Isolast® PureFab™ JPF30:
Isolast® PureFab™ 범위의 기타 재료::
Isolast® PureFab™ J9675:
Isolast® PureFab™ J9685:
Isolast® PureFab™ J9610:
제품: