Veerafdichting onder hoge druk en temperatuur met XploR™ S-Seal

Het verkennen van meer uitdagende olievelden betekent werken onder steeds zwaardere omstandigheden. Trelleborg Sealing Solutions ontwikkelt, produceert en levert een breed scala aan innovatieve oplossingen om de vijandige bedrijfsomgevingen te weerstaan.
XploR™ S-Seal biedt betrouwbare, bidirectionele afdichting voor uitdagende toepassingen, waaronder casing strings en tubing hangers in boorputten, statische HPHT verbindingen, downhole gereedschappen en subsea risers. Het biedt lekdichte prestaties, zelfs bij relatief ruwe oppervlakken, bij drukken tot 15.000 psi en temperaturen tot +500 °F / +260 °C, of 30.000 psi / 207 MPa bij omgevingstemperaturen.
De hoge weerstand tegen extrusie wordt verzekerd door integraal gegoten schroefveren en het is gemakkelijk te specificeren en te installeren met een flexibel en rekbaar ontwerp uit één stuk dat past in internationale standaard O-ringgroeven.
>> Download de XploR™ S-Seal catalogus voor meer informatie
>>Bekijk alle Trelleborg Sealing Solutions catalogi en brochures