Nieuwe AS568 standaard O-ring-brochure nu beschikbaar

Trelleborg Sealing Solutions heeft een nieuwe brochure gemaakt voor AS568 standaard O-ringen in NBR 70, NBR 90, FKM 75 en FKM 90 materialen, waarvan vele op voorraad en beschikbaar zijn voor snelle levering.
De AS568 Standard Class A-specificatie van SAE International bepaalt de binnendiameters, doorsneden, toleranties en maatidentificatiecodes (streepjes codes) voor O-ringen die worden gebruikt in afdichtingstoepassingen en voor naafpakkingen met rechte schroefdraad.
Met behulp van Trelleborgs nieuwe AS568 O-Ring-brochure kunt u gemakkelijk producten vinden en een offerte aanvragen. Snelle levering is mogelijk voor de op voorraad zijnde AS568 O-ringen. Voor niet-voorradige artikelen wordt verwacht dat de levering in overeenstemming is met de standaard levertijden in de sector.