Software
Trelleborg Sealing Solutions biedt gebruiksvriendelijke software en services en biedt een complete oplossing voor uw behoeften op het gebied van composietproductie.

FPM © werkt samen met SolidWorks © om maximale gebruikersflexibiliteit te bieden. De gebruiker kan het onderdeeloppervlak rechtstreeks in SolidWorks © ontwikkelen of de geometrie van het oppervlak importeren als een IGES-, STEP- of andere CAD-vertaling. Afhankelijk van de complexiteit van het onderdeel kunnen ook vertalers van derden worden geïmplementeerd.
FPM © werkt met uw SolidWorks © -model om aangepaste grenzen voor occlusies en pad-ups te definiëren. Referentiecurves kunnen worden gedefinieerd voor aangepaste laagoriëntaties en gestuurde banden. Processnelheden en off-part bewegingssnelheden kunnen worden gedefinieerd om het proces voor elke specifieke structuur en tool het beste te beheersen.
Veel machines van Trelleborg Sealing Solutions ondersteunen meer dan één verwerkingskop. Dezelfde machine kan thermohardende en thermoplastische materialen verwerken door afzonderlijke verwerkingskoppen te gebruiken. FPM © ondersteunt meer dan één kopconfiguratie voor een enkele machine en ondersteunt gemakkelijk meerdere machines, elk met meerdere configuraties. Hierdoor kan hetzelfde plan voor het plaatsen van vezels op een bewerkingsoppervlak op meerdere verwerkingsmachines worden gebruikt. De gebruiker hoeft alleen de juiste proceskop voor een specifieke geometrie te kiezen.
Bij het plannen van botsingen kan de hoek van de bewerkingskop automatisch worden aangepast om botsingen te voorkomen. Het daadwerkelijke pad van de bewerkingskop op het gereedschap kan voorafgaand aan de daadwerkelijke verwerking worden gesimuleerd en bekeken om de originele en aangepaste bewegingen te vergelijken.
FPS © (Fiber Placement Software) biedt een consistente gebruikerservaring voor een groot aantal van onze machines. Specifieke schermen helpen bij het instellen van de machine en helpen bij het voorbereiden van de werkcel voor elke structuur. Als de verwerking wordt onderbroken vanwege materiële problemen, kan FPS © automatisch veilige bewegingen berekenen om de verwerking op een bepaalde band in een laag opnieuw te starten en zelfs de verwerking opnieuw te starten in een middenpositie langs een band. De procesparameters en geschiedenis van een bepaald onderdeel kunnen worden gelogd en opgeslagen in een handig formaat zoals Microsoft Excel.
Alle software is beveiligd met een wachtwoord en beveiligd volgens de specifieke behoeften van de klant. Updates en upgrades zijn beschikbaar met een jaarlijks servicecontract.