contactusurl/pt-pt/seals/searchSem resultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofPESQUISA E AJUDAShowingEstá procurando isso?Concessionário DistribuidorOfficial DealerPremium Partnerendereçosendereços,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Os anéis Wills Rings® O são anéis-O metálicos para muitas aplicações de vedação de face estática. Eles têm um desempenho confiável em uma ampla faixa de temperatura para gases e líquidos. Os anéis Wills Rings® O podem vedar vácuo e pressões extremamente altas. A vida longa e uma excelente resistência a corrosão são também características das vedações Wills Rings®. Eles estão disponíveis em vedações pressurizadas preenchidas, acionadas por pressão, não pressurizadas e sólidas nos materiais de aço leve e inoxidável, cobre e Inconel® 600. As vedações podem ser galvanizadas em prata ou níquel, ou revestidas com PTFE.
Está procurando isso?
Está procurando isso?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs