Turcon ®
Uma completa linha de compostos termoplásticos de alto desempenho, desenvolvida para uso em elementos de vedação. Características: baixíssimo atrito para evitar perda de potência, ausência de efeito stick-slip para precisão e controle, baixo desgaste para longa vida, excelente resistência química e compatibilidade com fluidos em geral.
Turcite ®
Uma completa linha de compostos termoplásticos de alto desempenho, desenvolvida para uso como guia ou bucha, em forma plana, linear ou anel. Características: baixíssimo atrito para evitar perda de potência, ausência de efeito stick-slip para precisão e controle, boa resistência a cargas de pressão, baixo desgaste para longa vida, excelente resistência química e compatibilidade com fluidos em geral, tempo de armazenamento ilimitado, capacidade de absorver vibrações durante usinagem.
HiMod ®
Uma linha high modulusem termoplásticos de alto desempenho. Variações estão disponíveis para otimizar o desempenho em aplicações estruturais, químicas e elétricas de alta exigência.
Zurcon ®
Uma linha de polímeros de alto desempenho desenvolvidos para cargas e serviços específicos dentro de aplicações de vedação. Este material está disponível em uma vasta gama de compostos, aditivos e durezas para melhor compatibilidade e desempenho de elementos de vedação que atuam com a sempre crescente varidedade de fluidos industriais. Interessante é a linha de poliuretanos injetados e moldados do Zurcon®, projetados para atender as necessidades mais rigorosas dos sistemas de vedações hidráulicas e pneumáticas. Características: alta resistência mecânica, e resistência à quebra e desgaste.
Isolast ®
Um perfluorelastômero de alto desempenho com avaçada capacidade de vedação nos mais hostis dos ambientes químicos e de processos. Novos materiais estendem sua capacidade térmica para mais de 300°C e oferecem a melhor resistência química de qualquer outro elastômero de alta capacidade térmica. Opções em conformidade com exigências da FDA também estão disponíveis..
Orkot ®
Os materiais das buchas de Orkot® são uma linha de compostos termofixos que incorporam avançadas tecnologias em polímeros. Eles consistem em tecidos técnicos impregnados de resinas termofixas, lubrificantes sólidos uniformemente dispersos e outros aditivos para garantir que a melhor solução seja alcançada para satisfazer inúmeras aplicações de engenharia.
Outros materiais
A Trelleborg Sealing Solutions também provê uma grande linha de termoplásticos e elastômeros, incluindo peças ocas e maciças de PTFE, PCTFE, ETFE, poliuretanos, poliésteres, elastômeros, nitrilicos, silicones e fluorelastômeros. Nossos produtos estão disponíveis para vedar meios líquidos e gasosos.
Dentro de cada grupo de materiais há vários compostos e durezas disponíveis para atender exigências de aplicações específicas, incluindo FDA, WRC e outras entidades certificadoras. O contínuo desenvolvimento de materiais e perfis ajuda a Trelleborg Sealing Solutions a manter uma posição de liderança em tecnologia de vedação e buchas.

Know-how básico de tecnologia de vedação incluído nos módulos de e-learning