Vedações Elastoméricas Padronizadas

Dynamic Linear Seals

Além das vedações mencionadas acima, também inclui em nossa linha de rodutos para sistemas com fluídos Rimseal , L-Cup® , U-Cup VL-Seal , Double-Delta®, AQ Seal®e Wynseal® .
Todas as vedações para sistemas com fluídos podem ser fabricadas em materiais como o Turcon® MF, que são especialmente projetados para aplicações de assépticas. Estes compostos, em conformidade a todas aprovações importantes e compatibilidade química quase total, permitem que estas geometrias plenamente sejam utilizadas em aplicações de bioprocessamento, alimento, bebida e farmacêuticas.
Saiba mais sobre o Turcon® MF
Raspadores

Raspadores ASW de poliuretano branco
Vedações Rotativas

Quando se fala em aplicações de selo rotatórias sucessivas, produtos especializados são exigidos. A Trelleborg Sealing Solutions oferece um alcance de opções raras, tanto normal e sob medida, assim proporcionando características excepcionais de desempenho em situações rotatórias exigentes.
Turcon® MF: o material ideal para aplicações higiênicas
Os selos rotatórios podem ser fabricados em materiais de Turcon® MF, que são especialmente projetados para aplicações de aseptic. Estes compostos, com sua conformidade a todas aprovações importantes e compatibilidade química quase total, permitem que estas geometrias sejam plenamente utilizadas em aplicações de bioprocessing, alimento, bebida e farmacêuticas.
Saiba mais sobre Turcon® MF
Vedações Customizadas

Para algumas aplicações críticas, a melhor solução é um componente projetado sob medida, onde o conhecimento do material e um alto nível de design técnico são unidos. O portfolio de projetos de produtos da Trelleborg Sealing Solutions são quase ilimitados. Isto permite que encontremos nosso objetivo de desenvolver uma ótima solução para cada aplicação, em termos tanto valor como funcionalidade.
De variações simples de produto à gaxetas complexas
A oferta de produto inclui variações relativamente simples em alguns projetos padrões de vedação para diafragmas, com ou sem reforço de fibra e gaxetas complexas. Elementos de vedação também podem ser unidos a substratos tais como plásticos ou metal. Estes dão integridade quase total, reduzindo tempo de montagem e os custos totais de produção.
Coating Technology

Elastomers have a high coefficient of friction. This means they tend to stick, either to each other during automated assembly, or to mating surfaces when inserted into a housing. Coating technology improves the friction characteristics of elastomer seals, enhances wear resistance, lowers insertion forces and, thereby, supports sealing in some dynamic applications.
Ideal for automated assembly
The coating is suited for all kinds of elastomer seals, depending on their shape and size, and does not affect the seal’s natural elasticity. Its reduced friction makes it ideal in automated assembly processes. Suited for both static and low-level dynamic applications, with infrequent movement and short stroke rate, it retains its properties in repeated insertion and dismantling processes.
Applications:
- Plug-in couplings or quick-release couplings
- Seals inside valves
- Any kind of automated or manual assembly
Trelleborg Sealing Solutions Seal-Glide® Medical coating technology is suitable for use in food contact applications. Seal-Glide® characteristics are:
- Reduces assembly forces
- Prevents parts from sticking together
- Improves automatic supply
- Extends the use in dynamic applications
- Extends service life due to better wear properties and increased assembly safety
- Highly chemical resistant
- Products can be sterilized (SIP/CIP)
- Compliant with FDA 175.300 and Reg (EC) 1935/2004
FlexCoat™ FF coating for food contact applications
Trelleborg Sealing Solutions FF coating is the ideal surface treatment for food and beverage processing. Its characteristics are:
- Compliant with FDA 178.3570 (Lubricants with incidental food contact) and Reg (EC) 1935/2004
- Water based, solvent-free and transparent
- Operating temperature of -40ºC / -40ºF to 150ºC / 302ºF