Världsmijödagen 2024

Datum:26.06.24
Trelleborg påminndes om att dess engagemang för hållbarhet inte bara är ett svar på globala utmaningar utan en grundläggande del av dess affärsstrategi under firandet av världsmijödagen den 5 juni 2024.
Företaget har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål som speglar dess åtagande för planeten. Till 2030 siktar det på att:
- Halvera direkta och indirekta CO2-utsläpp (Scope 1 och 2)
- Minska CO2-utsläppen längs värdekedjan (Scope 3) med 25%
Dessa mål är i linje med och godkända av Science Based Targets-initiativet, vilket säkerställer att Trelleborgs framsteg mot minskade koldioxidutsläpp är transparenta och bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Ett exempel på hur företaget kommer att uppnå dessa mål är genom att öka andelen förnybar/fossilfri elektricitet, som nu är över 90%.
Group Sustainability Manager, Anna Yelistratova, betonar, "Miljömässig hållbarhet är kärnan i Trelleborgs verksamhet. Vi strävar efter att minska våra negativa effekter genom kontinuerlig förbättring i våra processer och produkter.
"Våra hållbarhetsinsatser sträcker sig bortom målen; de handlar om agerande och engagemang. Från att stödja lokalsamhällen till att främja mångfald och säkerhet på arbetsplatsen, vi är engagerade i att göra en positiv inverkan."
När Trelleborg uppmärksammade världsmijödagen kom man ihåg att varje steg mot hållbarhet är ett steg mot en friskare planet. Trelleborg är stolt över att skydda det väsentliga.