Försäljningstillväxt
Den årliga försäljningstillväxten, organisk försäljning och strukturella förändringar, över en konjunkturcykel ska uppgå till >8 procent.
Utfall 2024: 1%
Kommentar till utfallet 2024
Nettoomsättningen var i nivå med föregående år och uppgick till 34 170 MSEK (34 286). Den organiska försäljningen var oförändrad jämfört med 2023. Strukturella förändringar ökade försäljningen med 1 procent och valutarörelser uppgick till –1 procent jämfört med föregående år. De senaste fem åren har den totala försäljningstillväxten, organiskt såväl som strukturellt, i genomsnitt uppgått till 6,9 procent.

EBITA-marginal
EBITA-marginalen, exklusive jämförelsestörande poster, över en konjunkturcykel ska uppgå till >20 procent.
Utfall 2024: 18%
Kommentar till utfallet 2024
EBITA-marginalen uppgick till 18,0 procent (17,5). Resultatet och marginalen var den högsta någonsin för ett helår. De senaste fem åren har EBITA-marginalen i genomsnitt uppgått till 17,1 procent.

Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive jämförelsestörande poster, över en konjunkturcykel ska uppgå till >15 procent.
Ufall 2024: 12%
Kommentar till utfallet 2024
Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 12,0 procent (12,9). Avkastningsmåttet påverkades av förvärv med initialt lägre avkastning. De senaste fem åren har ROCE i genomsnitt uppgått till 13,4 procent.