Optimera din effektivitet
Allt handlar om detaljerna. Du kan effektivisera dina applikationer genom att använda det bästa inom elastomer-, termoplast-, PTFE- och kompositteknik för varje komponent. Det är därför Trelleborgs lösningar används i så gott som alla tillämpningar inom flygindustrin.
Förbättra din säkerhet
Välj rätt material för applikationen och förbättra säkerheten och tillförlitligheten under extrema förhållanden. Det finns många kritiska tillämpningar som kräver en tillförlitlig lösning, inklusive flygplanskroppar, motorer, landningsställ, flygreglage och manöverdon, samt hjul och bromsar.


Uppfyll branschkraven
För att säkerställa att säkerhetskraven uppfylls måste du kunna förlita dig på tillgängligheten av fullt kompatibla materialblandningar. Våra stabila processer, garanterade spårbarhet och 100 procent rigorösa batchtestning säkerställer att du kan lita på våra material. Många av dem uppfyller stränga normer och är godkända för QPL (Qualified Products List) som en del av amerikanska regeringens och flygindustrins stödprogram.
Accelerera din affärsutveckling
Trelleborg har flera divisioner som tillhandahåller avancerade tekniska lösningar för flygindustrin.
Trelleborg som samarbetspartner
Behöver du uppfylla de höga volymkraven, den höga kvaliteten och de avancerade leveranskraven i din bransch? Läs mer om våra innovativa lösningar som uppfyller dina behov och om vårt globala nätverk av experter och strategiskt placerade tillverknings- och logistikcenter över hela världen.