Öka dina produktionsvolymer
För att öka dina produktionsvolymer på ett effektivt sätt måste du använda rätt resurser, vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Tunga maskiner är definitivt till hjälp, men det är viktigt att jorden inte packas för hårt. Mark som har packats hårt kan inte absorbera vatten eller cirkulera näringsämnen och hindrar rötternas tillväxt. Stora traktorer kan skada markens toppskikt och leda till minskade volymer än förväntat – och i värsta fall kan skadorna bli allvarliga. För att hjälpa dig undvika detta arbetar Trelleborg med att förbättra prestandan hos komponenter (exempelvis däck, slangar och tätningar) för att konstruera system som kan reglera däcktrycket efter arbetsförhållandena. Detta minimerar jordkompakteringen, samtidigt som dragkraften och effektiviteten förbättras.

Gör din verksamhet mer hållbar
Du vill öka avkastningen, men inte på bekostnad av miljön. Om du använder innovativa material och teknik från Trelleborg kan du minimera miljöpåverkan från din lantbruksverksamhet samtidigt som du får ut mer av produktionen. Genom att använda de senaste tekniska lösningarna kan du hjälpa till att bevara gamla traditioner, förbättra produktkvaliteten och skydda miljön.

Få kontroll över dina kostnader
Jordbruksfordon och skogsmaskiner är ett måste för att öka produktionsresultaten och hantera dina kostnader – och allting ska fungera med maximal driftsäkerhet. Trelleborgs lösningar för traktorer, skördare och andra fordon hjälper dig ligga steget före – från hjul och däck till slangar och antivibrationslösningar.
Accelerera din affärsutveckling
Trelleborg har ett flertal divisioner som utvecklar och tillverkar högpresterande lösningar för lantbruksindustrin.
Trelleborg som samarbetspartner
Behöver du uppfylla lantbruksbranschens höga krav på volym, hög kvalitet och avancerade leveranskrav? Vi utvecklar kontinuerligt lösningar som uppfyller dina behov. Dra nytta av vårt globala nätverk av experter och strategiskt placerade tillverknings- och logistikcenter över hela världen.