Uppfyll branschkraven
Det är en utmaning att navigera de komplexa regelverken över många jurisdiktioner. I takt med att du återvinner fler svåråtkomliga resurser och tar steget mot HPHT-fält (High Pressure High Temperature) ökar brandrisken. Därför blir det allt vanligare att vattenbaserade hydraulvätskor används. Denna lösning ställer dock höga krav på effektiva tätningslösningar. Vattenbaserade hydraulvätskor ersätter samtidigt traditionella oljebaserade HLP-vätskor i tillämpningar där miljöbestämmelserna måste följas, till exempel i många tillämpningar inom havsbaserad energiproduktion.
Tänk på säkerheten
Minimera underhållet genom förbättrad utrustningshållbarhet för ökad säkerhet. HFC-vätskor är de vanligaste vatten- och brandbeständiga hydraulvätskorna eftersom de har bäst brandbeständighet och hydrauliska egenskaper. Dessa egenskaper gör dem idealiska för användning i offshore-anläggningar, oavsett om det gäller utrustning som t.ex. vågkompensationscylindrar eller undervattensutrustning när de används som styrvätska för att manövrera ventiler och utblåsningsskydd. De brandbeständiga egenskaperna innebär ökad brandsäkerhet, vilket ger mer tid att vidta brandbekämpningsåtgärder och sätta människor i säkerhet i händelse av en olycka.


Öka kompatibiliteten
Du kan minska anläggningens ineffektivitet och driftstopp genom att säkerställa kompatibiliteten genom hela leveranskedjan.