Key challenges for the renewable energy & power generation industry to address

ill_renuable_energy_wg_rgb
Pålitlig Reliability

Undvik oväntade reperationer elller extra underhåll. Avoiding unexpected service on equipment

Minimera höga underhållskostnader Service costs are very high and to be minimized

Hållbara produkter ör klimatsmarta Require products with a long service life

ill_renuable_energy_wg_rgb
Teknisk support

Hjälp med testing och teknisk support Need for further testing and design support

Tillgång till löpande support under hela utecklingsprojektet är avgörande för optimerad design och funktionalitet Ongoing design and engineering support is critical in a growing and rapidly developing industry

ill_renuable_energy_wg_rgb
Service & Logisitcs

Lead time is often part of an extensive project plan with no room for deviations

Partner that and understand and perform in a Global but Local context

ill_tree_wg_rgb
Sustainability

Energy consumption patterns are changing towards sustainability and efficiency. We have witnessed an energy transition from fossil fuels to renewable energy sources like wind and solar, which help to reduce greenhouse gas emissions.

REN_Energy_Renewables_720x405_2025_1

Forging a successful partnership

REN_Energy_Renewables_720x405_2025_3

Supporting a more sustainable future

REN_Energy_Renewables_720x405_2025_9

Customizing seals for your automotive projects

Windpark

Packningar för vindkraft

Solar panels

Tätningar för solpaneler

A pipe plug packers - PLUGY G PLUGSY GM - in a gas pipe

Pipe plugs and packers for gas application

A man fixing a pipe that conveys hazardous materials

Hazardous Materials Management

UN_Goal
FN Mål 7

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad

UN_Goal
FN Mål 12

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

UN_Goal
FN Mål 13

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Hur kan vi hjälpa er?

Fyll i och skicka in formuläret så kommer en av våra medarbetare att kontakta er snarast möjligt.

Sida 1 av 3