Trelleborgs DrainPacker-system har officiellt godkänts av MRWA

Trelleborgs DrainPacker-system har officiellt godkänts av Melbourne Retail Water Agencies (MRWA), en sammanslutning av South East Water, Yarra Valley Water och Greater Western Water. Detta är systemets första godkännande från en australiensisk vattenmyndighet (1) som bekräftar att det uppfyller kvalitetssäkrings- och prestandakraven från Australiens högsta branschorgan som representerar stadsvattensektorn.(2)
Klicka här för att se godkännandet.
Trelleborgs DrainPacker-system är en rörreparationsmetod för rör av alla slags material, inklusive betong, tegel, asbestcement, gjutjärn eller segjärn, GRP, PVC och PE, i dimensioner från DN 100 till DN 1200. Systemet är lämpligt för lagning av sprickor, mekaniskt slitage, korrosion och läckande fogar i underjordiska självfallsavlopp och avloppsledningar. Reparationslängderna sträcker sig från 0,5 m till 5 m.
DrainPacker-systemet består av följande utrustning och material:
- DrainPacker (korta packare, långa packare, flexpackare, sidopackare)
- Grassfire-matta (två glasfibermattor)
- Silikatharts (typ W, typ S, typ W01 hartser)
MRWA:s Product Appraisal Technical Advisory Group granskade kvalitetssäkrings- och prestandakraven för Trelleborgs DrainPacker-system före godkännandet. Beslutet fattades efter granskning av Trelleborgs produktionslednings- och kontrollsystem (överensstämmelse med ISO 9001), utrustning och material (överensstämmelse med DIBT-standarderna DIN 1259-1, DIN 61853-1, DIN 61853-2 och DIN 61854-1), monteringsanvisningar, utbildning, installation, förpackning och transport samt produktgaranti.
Ansökan lämnades in av Trelleborgs nuvarande distributör i Australia Sewer Equipment Company (AUST), som är specialiserat på att leverera utrustning för rengöring, testning, inspektion och rehabilitering av avlopp.
Enligt William Wong, APAC Business Development Manager på Trelleborg, är detta ett viktigt steg för Trelleborgs rörrehabiliteringsverksamhet i Australasien. Vi är glada över att vårt DrainPacker-system har klarat MRWA:s utvärdering, som är en prestigefylld vattenmyndighet som fastställer standarder för vattenindustrin som tillverkare, leverantörer, distributörer och agenter hänvisar till. Utvärderingen är definitivt ett erkännande av våra högkvalitativa rörrehabiliteringslösningar och vi är glada över att användarna inom detta område är trygga med detta faktum från och med nu."
Anmärkning
Melbourne Retail Water Agencies (MRWA) är en sammanslutning av tre vattenbolag som ägs av regeringen i delstaten Victoria och omfattar South East Water, Yarra Valley Water och Greater Western Water. MRWA är leverantörer av vatten, icke-dricksvatten, avloppsvatten, industriavfall och vattenbesparande tjänster för invånare och företag i Melbourne och kringliggande områden.
Tillverkare, leverantörer, distributörer eller agenter av vattenrelaterade produkter i Australien rekommenderas att utvärderas av en ansvarig vattenmyndighet där deras produkter säljs för kvalitetssäkring. Användare kan få tillgång till listor över godkända produkter via MRWA Product Web, där det är möjligt att söka och få information om gällande branschstandarder, produkter och material som för närvarande accepteras av MRWA för installation av rörledningssystem och tillhörande infrastrukturarbeten.
1) Sid. 9, 10 Water Agency Experience With The Product Or Field-Testing Report
2) Sid. 3, Overview of WSAA, Sewer Equipment Company (AUST), Product Appraisal Report 1918
För mer information: