SuperSealer Brian Craven

Månadens SuperSealer hjälper till att driva förändring och innovation på Trelleborg. Med en passion för att främja tillväxt, hantera marknadsutmaningar och omfamna automatisering spelar han en viktig roll för att främja den kultur av kontinuerlig förbättring som är så viktig för vår fortsatta framgång. Nedan delar han med sig av sin resa, vad som gör Trelleborg speciellt och hur han balanserar att leda ett framgångsrikt team och driva operativ förbättring med sin kärlek till naturen.
Vem är du?
Jag heter Brian Craven och är verksamhetschef på Trelleborg Seals & Profiles i Aurora, Ohio, USA. Innan jag började i den här rollen arbetade jag som Engineering Manager på samma anläggning, vilket gav en solid grund för mina nuvarande ansvarsområden.
Hur länge har du haft den här tjänsten och vilka är dina viktigaste uppgifter?
Jag har haft den här rollen sedan augusti 2023. Mitt fokus är att övervaka alla tillverkningsfunktioner på Aurora-anläggningen. Jag leder även säkerhetsstyrgruppen och ordförande i anläggningssäkerhetskommittén. Kärnan i mitt ansvar är att driva prestanda och kontinuerliga förbättringar i produktionen och leveranskedjan – alltid med säkerhet och kvalitet i främsta rummet.
Hur länge har du arbetat på Trelleborg totalt och vad gillar du mest med att arbeta här?
Det har gått 18 månader sedan jag började på Trelleborg Seals & Profiles, och jag har verkligen njutit av min tid här hittills. En av Trelleborgs utmärkande aspekter är vårt engagemang för medarbetarutveckling. Här finns verkliga möjligheter för individer att växa och trivas, vilket återspeglas i kalibern på människorna i vårt team. Detta är inte unikt för Aurora-anläggningen: Jag har bevittnat samma engagemang för kvalitet och utveckling på Trelleborgs många anläggningar runt om i världen. Trots att Trelleborg är ett stort företag ger vi varje anläggning friheten att anpassa sig till sina specifika behov samtidigt som vi utför företagets bredare uppdrag.
Vilka är de största utmaningarna i ditt fält?
Den största utmaningen som mina kollegor och jag står inför just nu är att navigera i den nuvarande marknadsmiljön. Vår verksamhet är till stor del inriktad på ett specifikt marknadssegment som upplever lägre efterfrågan än vi sett tidigare. För att anpassa oss har vi varit tvungna att noggrant hantera kostnaderna och kontinuerligt balansera om verksamheten i takt med att volymerna förändras. Även om det har varit en utmaning har det också inneburit möjligheter att förfina och förbättra på viktiga områden. Jag tror att vi positionerar oss för ännu större framgång när marknaden återhämtar sig.
Hur tror du att affärsverksamheten i ditt område kommer att utvecklas i framtiden? Hur förbereder du dig för detta?
Vi tar redan steg för att diversifiera oss till nya marknadssegment. Utvecklingen av de sofistikerade verktyg och processer som krävs för att konkurrera inom dessa områden har varit ett stort fokus, och vi ser ökande framgångar. När jag blickar framåt ser jag en mycket mer diversifierad anläggning under de kommande åren. Dessutom är kostnadsminskningar fortfarande avgörande för att förbli konkurrenskraftiga. Automatisering spelar en avgörande roll för att bibehålla och förbättra vår position på marknaden. Genom att koppla detta till starka interna partnerskap positionerar vi oss för att ta vara på ännu fler möjligheter.
Vad gör du på fritiden?
Först och främst är jag en stolt pappa till fem fantastiska barn. Utöver det är utomhusaktiviteter som camping, vandring och backpacking en stor del av mitt liv. Jag är faktiskt scoutledare för en lokal scouttrupp, vilket har varit otroligt givande. Jag gillar också att laga god mat till familj och vänner. I de sällsynta fall då jag inte är upptagen med något av ovanstående kommer du förmodligen att hitta mig antingen på min motorcykel eller mekande med bilar.