SuperSealer Thomas Lüken

Månadens SuperSealer spelar en viktig roll för att upprätthålla en sammanhållen strategi på Trelleborg och säkerställa att vår utvecklings- och försäljningsverksamhet ligger steget före. Som Technical Marketing Manager för EMEA banar han väg för en smartare och mer hållbar framtid genom sitt engagemang för att överbrygga kommunikationsluckor och navigera i framväxande branschtrender.
Vem är du?
Jag heter Thomas Lueken och är Technical Marketing Manager EMEA för Trelleborg Seals and Profiles. Jag är 38 år och har arbetat på Trelleborg sedan 2016. Jag är stolt över att representera vårt företag i Lathen, en region i norra Tyskland vid den nederländska gränsen.
Hur länge har du haft den här tjänsten och vilka är dina viktigaste uppgifter?
Jag började i min nuvarande roll i slutet av 2023. Technical Marketing är en mångfacetterad befattning, men jag fokuserar mycket på intern och extern kommunikation. Internt är jag en länk mellan försäljnings- och utvecklingsfunktionerna, säkerställer samordning och uppmuntrar samarbete. Externt ansvarar jag för att förutse framtida trender och krav – oavsett om det handlar om att anpassa sig till nya bestämmelser, främja innovativa produkter och tjänster eller leverera teknisk utbildning till kunder och kollegor.
Just nu är några av våra största prioriteringar relaterade till hållbarhetsinitiativ och förberedelser för integrering av framtida tekniker, som AI. Jag leder också skräddarsydda projekt, till exempel utveckling av vår nya digitala produktkatalog, och samarbetar med branschlobbyer för att hjälpa till att forma framtida strategier. Det är en spännande och dynamisk roll som gör att jag hela tiden kan lära mig nya saker och arbeta med nya människor.
Hur länge har du arbetat på Trelleborg totalt och vad gillar du mest med att arbeta här?
Jag började på Trelleborg 2016 som Product Realization Manager. När jag ser tillbaka hade jag aldrig kunnat föreställa mig att vara i min nuvarande position. En av de saker jag verkligen uppskattar med Trelleborg är dess engagemang för individuell tillväxt. Vårt fokus på personlig utveckling ger medarbetarna möjligheter att utveckla sina färdigheter och utforska nya utmaningar. Den här kulturella aspekten har hållit min passion för arbetet vid liv – det är så viktigt att kunna fortsätta växa och utmana sig själv.
Vilka är de största utmaningarna i ditt fält?
En av de största utmaningarna i min roll är det jag gärna kallar ”att arbeta i framtiden.” Många av de normer och föreskrifter jag hanterar ligger ett till tre år från införandet, vilket kräver att jag tänker framåt och informerar mina kollegor om koncept som kanske ännu inte är relevanta i deras dagliga arbete.
En annan utmaning är att ta itu med olika perspektiv på komplexa ämnen som hållbarhet. Dessa samtal avslöjar ofta en rad olika tolkningar och perspektiv som varierar från intressent till intressent. Att balansera denna input och forma den till handlingsbara insikter är en viktig del av min roll.
Hur tror du att affärsverksamheten i ditt område kommer att utvecklas i framtiden?
Framtiden inom mitt kompetensområde formas till att bli både spännande och krävande. EU har ett växande antal förordningar, särskilt kring hållbarhet och produktcertifieringar. Dessa kräver att företag tillhandahåller omfattande dokumentation och data – en uppgift som kräver effektiva, digitaliserade processer.
Jag tror att digitalisering och AI kommer att spela en avgörande roll i anpassningen till dessa krav. Att automatisera processer och gå bort från analoga metoder kommer inte bara att spara tid utan också förbättra effektiviteten på alla avdelningar. När jag blickar framåt fokuserar jag också på vikten av material- och verktygsutveckling samt snabb prototypframtagning. Dessa framsteg kommer att göra det möjligt för oss att utforma högteknologiska, kundcentrerade lösningar som håller oss före konkurrenterna.
Vad gör du på fritiden?
Utanför arbetet är min familj min prioritet. Jag är gift och har två underbara barn – en dotter och en son – och jag älskar att tillbringa kvalitetstid med dem. Musik är en annan stor del av mitt liv: Jag spelar gitarr och gillar att gå på konserter och festivaler när jag får chansen.
Nyligen har jag återuppfunnit en gammal hobby: att bygga, modifiera och köra stora radiostyrda bilar. Det är en rolig och praktisk aktivitet som låter mig utnyttja min kreativa sida. På helgerna tar jag mig också tid att springa genom den närliggande skogen – det hjälper mig att hålla mig aktiv och rensa tankarna.