Tungt vägande skäl
Våra högsta prioritet är att alltid leverera det som utlovats. Kunder som använder våra lösningar för tunga fordon kan lita på att tätnings- och dämpningsprofilerna gör sitt jobb i det tysta dag ut och dag in. Vi vrider och vänder på möjliga lösningar genom att ifrågasätta formen eller utforska möjligheter med nya materialtyper eftersom vi älskar att leverera lösningar som tar hänsyn till helheten.

Tätningar för lastbilar
Den extrema vidden av användningsområden kräver en samarbetsparter med omfattande expertis och resurser inom området. Vår expertis inom materialteknik och tillämpningar gör det möjligt att samarbeta med dig redan från planeringsstadiet för att utveckla en funktionell och kostnadseffektiv lösning.

Molded products & services
Our offering of injection molded components include a wide range of elastomers and thermoplastics. We can offer single and multicomponent products in different combinations Our innovative approach and flexibility distinguishes us from the rest.
- All types of elastomers (EPDM, CR, NR, SBR, NBR, ECO, HNBR, ACM, FKM, FPM, HT-VMQ)
- All types of thermoplastics (TPE, TPS, TPO, TPU, TPV)
- Plastics (PA, PP, ABS, PC, PS, PPS, SAN)
Visste du att?
75 % av Toyota-fordon som tillverkas i Nordamerika använder våra bränsletanksdämpare.
För mer information:

Mike Shutack
Sales Director AmericasTel: +1 330 995 9725

Ota Vasak
Sales Manager Automotive EMEATel: +420 603 46 41 41

Ta det kallt!
Kylbilar behöver bakdörrar som är både lufttäta och lätta att öppna och stänga. Trelleborg utvecklade en lösning med specialkonstruerade gummitätningar och en ytbeläggning som ger oslagbar tätningsförmåga.