Aerospace spårval

Aerospace spårval gör det enkelt att hitta rätt spårdimensioner och inbyggnadsmått och visar om spåret är lämpligt för dynamisk och/eller statisk tätning. Det omfattar två av de viktigaste SAE spårstandarderna för hydraulsystem inom flygindustrin, AS4716 Rev B and AS5857 Rev A . Verktyget omvandlar även mellan tum- och millimetermått
Giltiga dimensioner:
- AS4716: 004-028, 104-149, 210-247, 325-349, 425-460
- AS5857: 001-028, 104-149, 210-247, 325-349, 425-460
- AS6235: 006-028, 106-149, 210-247, 325-349, 425-460
- AS4088: 108-111, 206-222, 325-349, 425-460
- AS4832: 625-676