contactusurl/tr-tr/seals/searchSonuç YokAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?SatıcıDistribütörOfficial DealerPremium Partneradresleradresler,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Elastometrik sızdırmazlar çeşitli temizlik standartlarına uyacak şekilde farklı temizlik koşullarında sunulmaktadır. Bu gruptakiler, boya ıslatıcı bozulma maddeleri içermeyen (PWIS-içermez), ISO 16232 standardına göre izin verilen maksimum tane boyutu 400 μm ya da 200 μm olan veya ISO 14644-1'e göre temiz bir odada yıkanmış ve paketlenmiş sınıf 5 sızdırmazları kapsar.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs