Turcon ®
Sızdırmazlık elemanlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş yüksek performanslı, özel tasarımlı geniş bir termoplastik bileşimleri yelpazesi. Özellikler: güç kaybını azaltmak için çok düşük sürtünme, pozisyonel hassasiyet ve kontrol için sıfır yapışma-kayma, uzun ömür için düşük aşınma, mükemmel kimyasal dayanım / sıvı uyumluluğu.
Turcite ®
Düz yataklı, lineer ve yataklama bandı olarak kullanılmak üzere yüksek performanslı, özel tasarımlı geniş bir termoplastik bileşimleri yelpazesi. Özellikler: Daha az güç kaybı için çok düşük sürtünme, pozisyonel hassasiyet için sıfır yapışma-kayma, belirli yataklama yüklerine karşı yüksek teknik özellikler, uzun ömür için düşük aşınma, mükemmel kimyasal dayanım / sıvı uyumluluğu, sınırsız raf ömrü, çalışma esnasında titreşimi absorbe eder.
HiMod ®
Yüksek performanslı termoplastik serisi. Malzeme kaliteleri yapısal, kimyasal, elektrik ve yüksek performanslı sızdırmazlık ve yataklama uygulamalarında performansı optimum hale getirir.
Zurcon ®
Sızdırmazlık uygulamalarındaki özel görev ve hizmetler için geliştirilmiş yüksek performanslı polimer serisi. Malzeme, sızdırmazlık elemanlarının sayıları hızlı bir şekilde artan endüstriyel akışkanlara karşı performansını ve uyumluluğunu optimize etmek üzere geniş bir yelpazedeki bileşim, katkı maddesi ve sertleştiricilerden oluşur. Hidrolik ve pnömatik sızdırmazlık sistemlerinin zorlu taleplerini kaşılamak için özel Zurcon®serisi enjeksiyon ve dökme kalıp poliüretanları tasarlanmıştır. Özellikler: Yüksek mekanik dayanım, aşınma ve yırtılma direnci.
Isolast ®
Bir yüksek sıcaklık perfloroelastomeri olarak en keskin kimyasal ve proses ortamlarında geliştirilmiş sızdırmazlık sağlar. Yeni malzemelerin sıcaklık yetenekleri 300°C'ye kadar çıkabilir ve yüksek sıcaklıklı elastomerlere karşı en iyi kimyasal dayanımı gösterirler. FDA uyumlu seçenek de mevcuttur.
Orkot ®
Orkot® rulman malzemeleri, ileri polimer teknolojileriyle üretilmiş bir dizi termoset kompozit rulman malzemesinden oluşur. Bunlar, çok sayıda mühendislik uygulamalarının gereksinimlerini karşılayan optimum çözüme ulaşabilmek için termoset reçine emdirilmiş teknik kumaşlardan, dengeli dağıtılmış katı yağlayıcılardan ve diğer katkı maddelerinden oluşur.
Diğer malzemeler
Trelleborg Sealing Solutions ayrıca dolgulu ve dolgusuz PTFE, PCTFE, ETFE, poliüretanlar, polyester elastomerler, nitriller, silikonlar ve floroelastomerleri de kapsayan geniş bir yelpazede termoplastik ve elastomer malzemeler sunar. Pek çok sıvı ve gaz malzemeye karşı sızdırmazlık sağlayan ürünler mevcuttur.
Her malzeme grubunda, FDA, WRC ve diğer akredite kuruluşların özel uygulama gereksinimlerini karşılamak için çeşitli bileşimler ve sertleştiriciler bulunur. Malzeme ve geometrik tasarımların sürekli geliştirilmesi ve yenilenmesi, Trelleborg Sealing Solutions'un sızdırmazlık ve rulman teknolojisindeki liderliğini sürdürmesini sağlıyor.

E-Öğrenme modüllerinde yer alan sızdırmazlık teknolojisi ile ilgili temel bilgiler