Önemli olan CIP temizlik ve dezenfekte etme maddesidir; Bunların kullanımı şunları içerir:
- Ürünün temas yüzeylerinden ve proses sistemlerinden kalıntıları ve kalsiyum birikintilerini temizlemek
- Proses sistemlerinin harici temizliğini yapmak
- Yüzey temizliği tamamlanan proses sistemlerinin, bileşenlerinin ve paketleme makinelerinin dezenfekte edilmesi
Ticari satışı yapılan CIP temizlik ve dezenfekte etme maddeleri aşağıda yer almaktadır:
- Soydum hidroksit veya potasyum hidroksit gibi ilave yüzey etkin madde içeren veya içermeyen alkali CIP temizlik ortamı,
- Mineral veya organik asit bazlı asidik CIP temizlik ortamı- ilave yüzey etkin madde içerir veya içermez
- Soydum hipoklorit bazlı klorin alkali temizlik ortamı
- Asidik CIP dezenfektan karışımları ile birlikte oksijen verici olarak perasetik asit ve/veya hidrojen peroksit-
- CIP ortamının temizleyici etkisini artıran, çoğunlukla organik kirleticileri daha etkin şekilde ayrıştıran aktif oksijen (örneğin H2O2) içeren katkı maddeleri
Aşağıdaki faktörler optimum sızdırmazlık ömrü sağlanmasında önemlidir:
- Temizlik sıcaklığı – CIP ortamının sıcaklığı temizleme maddelerinin kimyasal aktivitesinde belirleyici bir etkiye sahiptir.
- CIP temizlik ortamının konsantrasyonu – Konsantrasyon belirlenirken üreticinin tavsiyeleri tam olarak göz önünde bulundurulmalıdır.
- Sızdırmazlık malzemesinin temizlik ortamına maruz kalma süresi.
Zorunlu maruz kalma süresi ortamın hatlardaki akış hızı gibi mekanik faktörlerden ve sistem bileşenlerinin hijyenik tasarımından önemli ölçüde etkilenir. Özellikle bileşenlerin yüzey kalitesi, boşlukların varlığı, köşe yarıçapı ve sistemin akışkan tasarımı gibi faktörler burada önemli bir etkiye sahiptir.
- Sızdırmazların tasarımı
- Doğru malzeme seçimi
Araştırma sonuçlarına git
Arama sonuçları

CIP ve SIP prosesleri uygulandığında doğru sızdırmazlık malzemesi seçimi kolay bir iş değildir ve standartlar tam anlamıyla yardımcı olmaz. Standartlar yalnızca elastomerik malzemeleri gruplandırma ve bu malzemelerin standartlarla uyumunu belirleme konusunda genel bilgiler verir. Bu yüzden Trelleborg Sealing Solutions müşterilere belirli uygulamalar için optimum sızdırmazlık malzemesini tavsiye ederek gerekli desteği sunmak amacıyla kendi testlerini gerçekleştirdi.
CIP ve SIP ortamlarında Malzeme Uyumluluk testleri
Trelleborg Sealing Solutions kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalarda çeşitli malzemelerin ticari satışı yapılan ve yaygın olarak kullanılan birçok CIP sıvı ve solventiyle birlikte gösterdiği performans değerlendirildi. CIP prosesinin ardından 150°C / 302°F'ye kadar ısıtılmış kızgın buharda sterilizasyon gerçekleştirildiğinden, aynı zamanda bu koşullarda da testler gerçekleştirildi.
En önemli özelliklerden bazıları:
- Hacim Değişikliği
- Ağırlık Değişikliği
- Kopma Uzaması Değişikliği
- Kopma Mukavemeti Değişimi
- Sertlik Değişimi
Sonuçlara bağlı tavsiyeler
Beklendiği gibi, saldırgan CIP sıvıları ve yüksek yüksek sıcaklıklar bazı elastomerlerin performans limitlerinde test edilmesini sağladı. Önemli bir nokta, aynı ana polimer ailesine ait olsalar bile farklı malzemelere ait sonuçlarda önemli farklılıklar görülmesiydi. Bu, Trelleborg Sealing Solutions'a malzemelerini CIP ve SIP sistemlerinde maksimum performans sunacak şekilde tasarlama imkanı sundu.
Genel sonuçlar:
- EPDM
EPDM malzemeleri E7502, E7518 ve E8502 çoğu CIP sıvısıyla ve kızgın buharla mükemmel sonuçlar verdi. Testler bu sınıf malzemelerin Aseton ve Metil-Etil Keton (MEK) gibi saldırgan polar solventlerle birlikte kullanılabileceğini kanıtladı. EPDM'nin polar olmayan yapısından kaynaklı olarak, bu malzemelerin aşırı yağlı gıdalarla ve bazı gıda sınıfı yağlayıcılarla kullanımı tavsiye edilmez.
EPDM hakkında daha fazla bilgi edinin
- FKM
V8605 aktif oksijen ve polar olmayan solventlerle birlikte asidik sıvılarda iyi performans gösterir. Öte yandan buhara dayanma süresi sınırlıdır. Birinci sınıf FKM V8T41 170°C/338°F sıcaklığa kadar buhara dayanabilir. Ürün aynı zamanda her tür temizlik sıvısına da daha dayanıklıdır. Bu malzemenin sızdırmazları FKM sızdırmazlarına kıyasla daha uzun kullanım ömrü sağlar. Her ikisi de son derece polar bileşiklerdir ve yağlı gıdalarda, kozmetikte, sıvı yağlarda ve yağlayıcılarda kullanılabilir.
FKM hakkında daha fazla bilgi edinin
- Resifluor™ 500
Resifluor™ 500 benzersiz polimer mimarisi sayesinde hem polar hem de polar olmayan sıvılarla, tüm CIP maddeleriyle ve kızgın buharla birlikte kullanılabilir. Ürün aynı zamanda MEK, Toluen ve Aseton gibi solventlerle birlikte de mükemmel özelliklere sahiptir. Resifluor™ 500'ün EPDM ve yüksek florlu FKM'nin özelliklerini bir araya getirmesi, ürünü karışık süreç akışlarında ideal hale getirir.
Resifluor™ 500 hakkında daha fazla bilgi edinin
- Isolast®
Isolast® FFKM tüm testlerde en iyi performansı sundu. Ürün ek olarak 240°C/464°F sıcaklığa kadar çıkan buhar ortamlarında da kendini kanıtladı. Bu, Isolast®'nin hat durmalarının tolere edilemeyeceği en kritik uygulamalarda tercih edilebileceğini gösterdi.
Isolast® hakkında daha fazla bilgi edinin
- Turcon®
Turcon® PTFE bazlı sızdırmazlık malzemesi neredeyse evrensel bir kimyasal uyumluluğa sahiptir. Malzeme yüksek sıcaklıklarda ve buharlı ortamlarda kullanılabilir. Bu, malzemeyi CIP ve SIP sistemlerinde kullanım için ideal hale getirir. Turcon® MF serisi malzemeler aseptik uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir ve çoğu temel standarda uyumludurlar.
Turcon® hakkında daha fazla bilgi edinin
CIP ve SIP test sonuçları
Aşağıdaki tablodan Trelleborg Sealing Solutions'un portföyündeki malzemelerin performansına ve test sonuçlarına genel bir bakış atabilirsiniz.
Belirli bir uygulama için en doğru tavsiyeyi almak için lütfen yerel Trelleborg Sealing Solutions pazarlama şirketinizle iletişim kurun. İletişim listesine göz atın
Daha uzun kullanım ömrü için doğru malzemeyi seçin
Her ne kadar standart daldırma testleri malzemelerin bazı sıvılarla birlikte kullanımı hakkında detaylı bilgi veriyor olsa da, bu testler sızdırmazlık malzemelerinin kullanım ömrünü öngörme konusunda fazla yardımcı olmaz. Bu yüzden Trelleborg Sealing Solutions olarak testlerimizi daha geniş bir sıcaklık aralığında, yüksek kimyasal madde konsantrasyonuyla ve daha uzun daldırma süreleriyle gerçekleştirdik.
İlk testte, farklı FKM malzemeleri iki farklı sıcaklıkta test edildi. Düşük sıcaklıkta tüm bileşikler olumlu sonuçlar verdi. Öte yandan, aynı test daha yüksek bir sıcaklıkta gerçekleştirilmeden malzeme özellikleri arasındaki farklılıklar netleştirilemedi. İkinci testte, CIP maddelerinin konsantrasyonu %1 ila %2 arasında değişiklik gösterdi. Farklılıklar yine daha zorlu koşullarda belirgin hale gelebildi.
Bu daha geniş kapsamlı testleri gerçekleştiren Trelleborg Sealing Solutions şu özelliklere sahip sızdırmazlık malzemelerini öneriyor:
- Daha uzun ömürlü
- Bakım masrafı minimum seviyede olan
- Kullanım ömrü süresince maliyeti daha düşük olan