射出機密封系統解決方案
優化設備性能的最佳方案
$name

射出缸驅動射出螺桿的線性運動,並且必須在每個循環中提供一致的力量,以將適量的材料注射到模具中。
採用革命性的潤滑管理技術,密封件在復雜的配置中共同作用,以優化摩擦和磨損,從根本上提高應用壽命和可靠性,而防塵環排除可能損壞敏感液壓系統的外部介質。
推薦的密封解決方案:Orkot® 耐磨環, Turcon® Glyd Ring® T, Turcon® Stepseal® V LM, Turcon® Stepseal® 2K, Turcon® Excluder 5
產品重點:在此配置中,Turcon® StepSeal® V LM 作為一具有出色摩擦學性能的主油封。利用獲得專利的靜水壓力釋放通道,它有助於避免過壓和間接損壞。
鎖模缸保持模具上的壓力,以確保零件正確成型。 根據成型過程的速度,該液壓缸必須在短行程環境中連續運作。 特殊的低摩擦密封件可以在這些條件下提供較長的使用壽命。
推薦的密封解決方案:
HiMod® 或 Orkot® 耐磨環 、Zurcon® U-Cup RU9、Zurcon® Scraper DA 24、Turcon Glyd Ring® T、Turcon Glyd Ring® Hz、Turcon® Excluder 5
完成的零件可以透過多種方式從模具中退出:空氣、彈簧、液壓驅動,甚至是機械手臂。對於液壓驅動,頂出缸推動一機械部件的板,這些機械部件專門設計用於將零件推出模具。 由於該液壓缸必須在每個射出循環中運行,因此需要低摩擦和長壽命,以確保精準作動是可重複的,並且每次都能完全退出零件。
推薦的密封解決方案:
Turcon® 以及 Zurcon® 密封件, Orkot® 和 HiMod® 軸承
行程缸在射出成型過程之前,將壓板帶入定位,讓鎖模缸可為每次循環提供伸出和退回。 這些液壓缸每天只會作動幾次,因此低粘滑效應的密封件成為一項重要指標。
推薦的密封解決方案:
Orkot® 耐磨環, Turcon® Glyd Ring® T, Turcon® Stepseal® 2K 和 Turcon® Excluder 2
在射出螺桿之前,旋轉射出單元驅動材料在螺桿中熔化並前進。該過程在成型過程中是連續性的; 因此,密封件必須堅固並具有低摩擦特性。
推薦的密封解決方案:
Turcon® Roto VL® Seal F, Turcon® Buffer Ring, Radial Oil Seal
射出缸驅動螺桿的線性運動,並且必須在每個循環中提供一致的力以將適量的材料注射到模具中。
採用革命性的潤滑管理技術,密封件在復雜的配置中共同作用,以優化摩擦和磨損,從根本上提高應用壽命和可靠性,而防塵環排除可能損壞敏感液壓系統的外部介質。
推薦的密封解決方案:
Orkot® 耐磨環, Turcon® Glyd Ring® T, Turcon® Stepseal® V LM, Turcon® Stepseal 2K, Turcon® Excluder 5
產品重點:
在此配置中,Turcon® Stepseal® V LM 作為一具有出色摩擦學性能的主油封。利用獲得專利的靜水壓力釋放通道,它有助於避免過壓和間接損壞。
鎖模缸保持模具上的壓力,以確保零件正確成型。 根據成型過程的速度,該液壓缸必須在短行程環境中連續運作。 特殊的低摩擦密封件可以在這些條件下提供較長的使用壽命。
推薦的密封解決方案:
HiMod® or Orkot® 耐磨環, Zurcon® U-Cup RU9, Zurcon® Scraper DA 24, Turcon Glyd Ring® T, Turcon Glyd Ring® Hz, Turcon® Excluder 5
完成的零件可以透過多種方式從模具中退出:空氣、彈簧、液壓驅動,甚至是機械手臂。對於液壓驅動,頂出缸推動一機械部件的板,這些機械部件專門設計用於將零件推出模具。 由於該液壓缸必須在每個射出循環中運行,因此需要低摩擦和長壽命,以確保精準作動是可重複的,並且每次都能完全退出零件。
推薦的密封解決方案:
Turcon® 以及 Zurcon® 密封件, Orkot® 和 HiMod® 耐磨環
行程缸在射出成型過程之前,將壓板帶入定位,讓鎖模缸可為每次循環提供伸出和退回。 這些液壓缸每天只會作動幾次,因此低粘滑效應的密封件成為一項重要指標。
推薦的密封解決方案:
Orkot® 耐磨環, Turcon® Glyd Ring® T, Turcon® Stepseal 2K, 和 Turcon® Excluder 2
在射出螺桿之前,旋轉射出單元驅動材料在螺桿中熔化並前進。該過程在成型過程中是連續性的; 因此,密封件必須堅固並具有低摩擦特性。
推薦的密封解決方案:
Turcon® Roto VL® Seal F, Turcon® Buffer Ring, Radial Oil Seal