Ø - Range | Pressure Range | Temp. range | Velocity |
8 - 915 mm | 50 MPa | -40°C +135°C | 1 m/s |
0.315 - 36 in | 7200 psi | -40°F +275°F | 3 ft/s |
PDF 目錄
如需完整的工程和安裝資訊,請使用我們的 PDF 目錄
選擇語言
Ø - Range | Pressure Range | Temp. range | Velocity |
8 - 915 mm | 50 MPa | -40°C +135°C | 1 m/s |
0.315 - 36 in | 7200 psi | -40°F +275°F | 3 ft/s |