LSR多组分解决方案

通过定制化设计的解决方案,以更低的成本提高产品性能和可靠性。
应用:用于医用微泵系统的弹簧蓄能活塞
客户设计了一个带有弹簧蓄能的热塑性活塞的控制阀,用两个标准的硅胶O形圈进行密封。他们向特瑞堡医疗寻求帮助,以分析和解决泄漏问题,同时也希望减少系统内的摩擦。

特瑞堡解决方案
特瑞堡医疗系统的工程师与客户合作,用新的多组件解决方案替换性能不佳的三件式活塞组件:
- 对现有组件、配合环境、装配工艺和应用进行了深入分析,以确定潜在的泄漏和摩擦来源。
- 创建有限元分析(FEA)模拟,以便更好地了解部件在应用中的反应。
- 确定的关键问题如下:
- 由于模具质量差和过程控制导致的塑料活塞偏心,在应用中产生了潜在的泄漏通道;
- 全自动O形圈装配的可靠性得不到100%保证;
- 活塞、O形圈和活塞沟槽之间的公差叠加,增加了摩擦;
- 配合面和材料之间的摩擦未得到优化。
- 一种新的多组分LSR部件被设计出,以解决上述引发的关于泄漏和摩擦问题的根本原因。
- 压缩的内密封用于两侧压力;
- 偏转的外密封降低接触面摩擦,压力激发密封作用;
- 提供内外导向;
- LSR密封能够精密的化学粘合在PA活塞上;
- 集成通道用于流动LSR,更容易注入。
- 为了确保最佳性能,对新设计进行了有限元模拟。
- 为保证制造的可行性,进行了包括物料流模拟在内的制造设计分析。
- 原型模具是利用我们最先进的内部模具制造和工艺工程能力开发的,用于生产测试样品。
- 定义客户的生产流程,并提出关键变更建议,以确保一致性。
成功
设计阶段的合作关系带来了产品和组件设计、材料选择、制造概念开发和验证等方面的合作。
新的多组分LSR部件解决了泄漏和摩擦问题,并提供了功能齐全且可靠的设计。
将三个单独的组件集成为一个单体式组件,省去了客户供应链和制造过程中的步骤,从而提高了客户的产品质量和可靠性,降低了生产风险和总成本。