协同设计
Wilson Wolf和Trelleborg合作设计了一款渗透性细胞培养装置。
- 他们消除了零部件,改进了整体设计,从而降低了产品成本;
- 特瑞堡成型了一种可透气膜,这是细胞培养过程的关键;
- 特瑞堡在其ISO 13485 7级和8级洁净室中监控所有成型、装配和包装过程;
- 该设计能够在最小空间内,提供生成最多单元的最简单和最快速的方法;
- G-Rex 100系列为完整的细胞培养产品系列奠定了基础;
- G-Rex是FDA注册的专利1类医疗器械。
它如何发挥作用?
G-Rex专利技术带来了强大的疗法。

- G-Rex气体渗透膜包含在一个四组分热塑性组件中;
- 培养箱置于环境空气中的氧气中,介质中的CO2通过透气膜进行交换;
- 细胞获得所需的氧气和营养物质,而不需要进行介质交换、摇晃或翻滚;
- 收集培养细胞的方法是抽出90%的培养基体积,然后取出细胞。