联系我们,讨论复合材料产品。
- 热塑性复合材料能够提供理想的强度重量比和非反应性材料,是生产、储存、过滤和运输等操作的理想选择;
- 复合材料解决方案可用于改变生活的应用,如成像设备和假肢;
- 生物技术和生物加工在复合材料的帮助下不断发展;
- 轻量化的热塑性塑料提高了研究人员的化学处理能力。
我们的玻璃纤维增强聚丙烯复合材料是使用全自动、非高压灭菌工艺制造的。零件可以制造成任何形状或尺寸所需,在医疗行业是复杂的色谱和生物处理应用的理想选择。

关键优点:
- 比传统的非增强型方案更轻、更薄;
- 能够提供各种形状和尺寸的大直径零件,使用自动纤维放置(AFP)工艺生产;
- 具有显著的机械强度,例如能够承受较高的内部压力;
- 非反应性材料、高细菌和化学抗性,常见于生物加工过程;
- 能够加工到严格的公差等级;
- 一致的内径表面光洁度;
- 具有可回收性。
典型的医疗应用:
在生物加工、生产或其他GMP环境下使用的色谱柱。
医用材料:
- 含连续玻璃纤维增强的聚丙烯(重量比70%)
- 含连续碳或玻璃纤维的PEEK(聚醚醚酮)。
基于具体应用,有广泛的其他聚合物可供选择。