适用于生物反应器的BioPharmaPro™工艺
确保从小批量到批量生产的最佳生物加工环境
先进的聚合物技术是优化生物反应器性能的关键。我们的密封、轴承、导管和薄片技术促进了高效、均匀的混合过程,并确保了清洁的环境。
单击图像上的任意处开始

BioPharmaPro™ 硅胶管
BioPharmaPro™硅胶管常用于输送介质进出生物反应器,采用铂金硫化硅胶制造,以达到最高纯度。Biopharapro™硅胶管根据BioPhorum Operations Group (BPOG)测试协议的扩展可提取和可浸出研究,展示出优异的清洁度。此外,导管符合United States Pharmacopeia (USP) 87, USP 88 Class VI规范,可以用最新的伽马和X射线灭菌方法进行灭菌,以达到当前一次性使用系统所需的标准。
BioPharmaPro™ 轴承
BioPharmaPro™轴承能够确保平稳旋转,并在不使用金属元件的情况下最大程度地减少颗粒产生。几何形状能够进行定制以满足硬件的设计。
在大型生物反应器中,驱动耦合必须能够有效混合多达5,000升/1,320加仑的介质。均匀混合需要高剪切混合器。旋转系统中的高作用力会引起摩擦,从而产生颗粒。我们定制的组合轴承和密封解决方案促进了均匀混合的强大动力,几乎消除了摩擦,从而防止颗粒产生。
集成的解决方案
BioPharmaPro™轴承可以作为完全组装的驱动联轴器提供,以简化处理并确保质量。
BioPharmaPro™ 薄片
BioPharmaPro™薄片能够帮助低剪切混合过程。薄片附着在混合棒上,产生波浪运动,轻轻混合介质。我们设计和制造具有最高质量和兼容性的硅胶薄片。我们与客户紧密合作,设计满足其精确要求的组件,无论是硫化、未硫化、增强、非增强、着色、轧制或切割的工艺。