定制化的蠕动泵管

高性能硅胶管解决方案
关键优点:
- 专为满足您的要求而设计
- 提供弹性的和耐化学性的硅胶管
- 可以使用粘接或包胶成型来添加止动件
典型的医疗应用:
静脉泵、肠内饲管、实验室设备、诊断设备、生物处理流体输送等。
适合医用的材料
我们定制化的蠕动泵管材料采用特殊等级的高性能硅胶制成,有助于泵实现一致的流量,同时降低迟滞和散裂的影响。
关于蠕动泵的材料
蠕动泵用于各种医疗和生物加工应用。蠕动泵的主要优点是其一次性泵管。只有导管内径与流体接触,因此在两次使用之间不需要对泵进行清洗或冲洗。模压的止动件也可以增加到导管上并锁定它的位置,从而防止它发生旋转。