医用铂金级硅胶编织增强型导管

经得起严苛的应用、清洗和消毒
关键优点:
- 铂金硫化能够实现更高的纯度
- 能够承受高压
- 可进行消毒
- 可加压加热
- 无臭无味
- 可提供着色外盖
- 耐受极限温度且保持弹性:62°C~+260°C / -80°F~500°F
- 可零散装配
典型的医疗应用:
泵、制药加工、容器或容器转移、细胞培养、称重传感器、水净化系统、卫浴接头组件、生物反应器加工系统、泵系统、MF、UF、色谱系统和疫苗制造。
关于软管
特瑞堡PharmaSil™增强型硅胶软管专为严苛的医疗应用而设计。软管可以承受重复的SIP和CIP清洗和消毒循环。PharmaSil™软管在cGMP规范下的受控环境中进行挤出。