特瑞堡英国图克斯伯里工厂丨带您了解我们的制造能力和服务

Date: 03.06.19
特瑞堡英国图克斯伯里工厂丨带您了解我们的制造能力和服务
新电影:了解我们的制造能力和服务如何支持您的产品开发
来自位于英国图克斯伯里的特瑞堡密封系统工厂的问候!该工厂专门为航空航天,半导体和工业细分市场生产标准和定制弹性体零部件。
提供所需产品的特殊能力
这部电影将带领您快速地参观位于英格兰图克斯伯里的制造工厂。您将看到:
•先进的洁净室,专门为半导体行业生产弹性体组件
•Isolast®最主要生产地,我们的高性能FFKM化合物系列,可在最宽泛的温度范围内与几乎所有化学介质兼容
•创新的密封材料Isolast® FAB RangeTM具有最高的清洁度,适用于工况严苛的半导体制造环境
•专有的FlexiMoldTM制造技术,用于生产大直径,高质量的O形圈
全方位服务提供商
特瑞堡密封系统在英国图克斯伯里的生产工厂与客户保持密切合作,以确保最佳产品性能满足您的应用需求。
特瑞堡密封系统经验丰富的工程师为您提供支持:
•个性化密封需求提供设计和材料支持
•高度复杂的产品设计和开发能力
•10,000级和100级洁净室环境,用于材料准成型、机加工、精加工、固化后和检查操作
•全套材料开发和测试功能(我们获得Nadcap认证!)
•先进的生产方法,支持最终批量生产,从中批量压缩成型到大批量Isolast®注塑成型