特瑞堡首次推出新型Turcon®trans - secure™PTFE人孔盖板垫片

Date: 06.12.22
特瑞堡的Turcon®Tran SECURE™ PTFE人孔盖垫片是专为化学品运输而设计的。即使在运输腐蚀性最强的化学品,当油罐车人孔盖板处于恰当的扭矩时,我们的垫片也可以提供卓越的密封能力。
特瑞堡的Turcon®Tran SECURE™ PTFE人孔盖板垫片是专为化学品运输而设计的。即使在运输腐蚀性最强的化学品过程中,当油罐车人孔盖板处于恰当的扭矩时,我们的垫片仍表现出卓越的密封能力。
新的人孔盖板垫片为客户提供了增强型密封解决方案,其改进的设计采用了特瑞堡专有的高性能Turcon®PTFE材料。玻璃填充增强型聚四氟乙烯(PTFE)提供了更好的抗压和抗拉强度,同时最小化蠕变程度,以确保在较长时间内的密封性能。V形设计的垫片利用聚四氟乙烯的自有弹性来实现密封力,有助于防止出现其它人孔垫片材料常见的变形现象,避免降低密封力或表面压力。
特瑞堡密封系统化学运输行业总监Thijs Menzel表示:“化工行业在材料加工和运输等方面都面临着许多挑战。根据美国铁路协会(Association of American railways)的相关介绍,人孔是造成非事故释放(NARs)的主要原因,这意味着该行业急需一种可靠的高质量垫圈来解决这个问题。”
“几十年来,世界各地的化学品运输商都一直受益于特瑞堡提供高性能密封和维修配件、材料测试和失效根本原因分析支持。客户要求单一供应商可以满足其所有的密封要求,因此特瑞堡开发了新的Turcon®PTFE人孔盖垫片。我们的材料工程师特别选择了专有的Turcon®聚四氟乙烯化合物,因为它在各种化学品和其它液体商品运输中表现出卓越的密封性能。”