The HiSpin® 家族
用于电动交通的HiSpin® 电影
HiSpin® PDR RT and the HiSpin® HS40 seals are featured in this video. They make a significant step in overcoming issues related to sealing in extreme conditions at high rotary speeds.
电动汽车正在迅速普及,预计到2030年将占总汽车占有率的40%,但这取决于现有技术是否可延长电池单次充电的续航能力。 一个重点关注的领域是提高电子轴技术的效率。 特瑞堡密封系统工程师设计出新型HiSpin®密封件,一种新型高速旋转密封可增强下一代电驱。
适用于电驱的密封技术
电动汽车 的核心技术之一是电驱,包含一组电机和减速器,具有各种密封要求:
为电动汽车新开发的旋转密封件
特瑞堡密封系统产品开发工程师已经开发了两种新型的高速旋转密封件,以满足电动汽车制造商的需求。 HiSpin®PDR RT和HiSpin®HS40密封件在克服高转速下的 极端条件的 密封迈出了重要的一步。 这项新一代的密封技术将使电动车充电一次的续航里程可与燃油车相媲美。
在本次讲座中,我们的技术密封专家解释了HiSpin®高转速密封件如何提高电驱性能。
If you want to watch this content, you must accept marketing cookies.
Cookie settings