特瑞堡密封系统为客户提供密封材料组合,以满足广泛的应用要求。从基本的弹性体等级到领先的高规格化合物;我们的创新密封材料有助于优化性能,同时确保密封完整性。
Turcon-特康
Turcon ®
用于密封元件精明设计的全系列高功能热胶化合物,特性是非常低的摩擦以减少动力损失、不会棒状滑动.利于位置精密和控制、低磨耗.长使用寿命、极佳化学抗性/流体相容性。
Turcite-特开
Turcite ®
在机械操作时可吸收震动。
用于平面、线狀和磨耗轴承元件設計的全系列高功能热塑化合物,特性是非常低的摩擦以减少动力损失、不会棒状滑动利于位置精确/控制、良好特殊轴承负荷、低磨耗,长使用寿命、很好的化学抗性/流体相容性、无保存期限、在机械操作时可吸收震动。HiMod-海模
HiMod ®
高模数、高功能全系列热塑化合物,有多种等級,可挑选在构造、化学、电器和高功能密封轴承应用上有最好功能表现的产品。
Zurcon-佐康
Zurcon ®
专为特殊密封应用和服务的全系列高功能高分子聚合物,本材料包括广泛围的化合物、添加剂、硬化剂以最好的密封元件应用于范围日广的工业流体介质的相容性和功能。专符合液压和气动密封系统苛刻要求的Zurcon® 系列射出和模聚氨酯有特殊的重要性。特性是:高机械强度、抗磨耗和撕裂。
Isolast
Isolast ®
高温過氟弹性体提供在最不利的化學和加工环境中使用的先进密封,新材质扩大使用温度至超過300°C 且提供比任何高温弹性体好的化学抗性,也有符合FDA规定的產品可供选择。
Orkot ®
Orkot®采用先进的聚合物技术加工合成了一系列由热固树脂复合而成的轴承材料。它们由浸有热固树脂的专门的纤维、均匀扩散的固体润滑剂和另外的添加剂组成,保证最佳的解决方案满足众多工程用途。
其它材料
特瑞堡密封系统也提供多种热塑和弹性材料,包括填充和非填充 PTFE、 PCTFE、 ETFE、 聚氨酯、聚酯弹性体、亚硝酸、矽和过氟弹性体,产品可密封绝大部分的液体和气体。每种材料都有多种化合物和不同硬度以符合特殊应用需求,包括 FDA、 WRC 和其它认证组织。持续的材料和形状设计发展帮助特瑞堡密封系统保持其在密封和
轴承技术的领先地位。