特瑞堡於 2023 年氫能技術博覽會展示適用於整個氫產業鏈的 H2Pro 密封產品

滿足您所有的氫氣密封的要求
H2Pro™ 旨在加速永續技術的創新,為氫氣生產、運輸和儲存以及終端使用的挑戰提供解決方案。經實驗證實,這些材料能夠承受具有挑戰性的應用環境,適用於高壓、低溫和抗滲透應用,使其能夠承受快速氣體減壓(RGD),同時還表現出優異的耐磨和抗擠出性能。
>>了解有關 H2Pro™ 系列的更多資訊
此一系列包括兩種專為氫氣應用而設計的新材料。H2Pro™ EBT25 是一種新型 EPDM,適用於各種溫度的高壓環境;Zurcon® H2Pro™ ZLT 是一種適用於極低溫的獨特 TPU 材料。
氫氣密封挑戰的解決方案
特瑞堡全球能源部總監 James Simpson 表示:「氫氣在向碳中和世界的過渡過程中發揮著重要作用,它既可以作為燃料來源,也可以作為可再生能源的儲存介質。由於其既有的特性,氫氣很難被密封。我們不斷擴大的 H2Pro™ 系列材料由先進的全球研發團隊設計,為各種應用提供可靠的密封解決方案,包括泵、閥門、連接器以及氫氣供應鏈中的許多其他設備。」
>>查看 H2Pro™ 網路研討會
客戶的應用挑戰包括滲透和洩漏,因為氫是分子結構最小的元素。第一個挑戰是快速氣體減壓(RGD),高壓系統中的氫氣可以被吸收到密封件中。如果系統中的壓力突然釋放,密封件中的氣體可能會膨脹,當氣體試圖逸出時,可能會導緻密封件起泡和破裂。第二個挑戰是,在密封件需要承受在不同系統的極其惡劣環境下,例如:高達 1,000 bar/14.34 psi 的高壓(Ex: 高壓閥門)和 -250 °C/-418 °F 的極低溫度(Ex. 液態氫儲存和運輸)。
>>在我們的虛擬展示間中了解有關 RGD 的更多資訊
Simpson 補充說明:「由於此密封件非常具有挑戰性,特瑞堡正開發材料和特定應用的解決方案,以支持涉及氫的各項業務,包括:能源、發電、航太、工程業、卡車和公共汽車、CPI 、化學品運輸和海洋工業。作為聚合物和彈性體解決方案領域的長期全球領導者,我們完全有能力成為他們首選的氫氣密封合作夥伴。」
所有 H2Pro™ 材料專為卓越的耐磨和抗擠出性能而設計,並在氫氣典型的環境挑戰條件下經過了產業標準的驗證。特瑞堡使用先進的測試設備來評估材料的抗氧和抗臭氧老化、氫氣相容性、洩漏、抗滲透和承受 RGD 的能力,以及是否符合相關國際標準。
兩種新型氫氣密封材料
Zurcon® H2Pro™ ZLT 具有非常低的滲透性,並表現出卓越的抵抗 RGD 的能力。它具有較廣泛的耐溫範圍,具有出色的抗低溫能力,表現出優異的抗擠出和耐磨性,並且符合法規 (EC) 79/2009、SAE J2600 和 ANSI CHMC 2。它可以生產為 O-Ring,用於閥門、過濾器、加氣噴嘴、泵、連接器和配件上靜態密封件,以及用於靜態和動態應用(例如閥桿、執行器和調節器)的U-Cups。
>>下載 Zurcon® H2Pro™ ZLT 手冊
H2Pro™ EBT25 具有卓越的承受 RGD 能力,具有低滲透性、廣泛的工作溫度、85 Shore A 硬度和出色的抗擠出性。並符合法規 (EC) 79/2009、SAE J2600 和 ANSI CHMC 2,可生產為 O-Rings,應用於閥門、過濾器、加氣噴嘴、泵、連接器和配件以及客製化模製零件、燃料電池及電解設備框架上的靜態密封件。
>>下載 Zurcon® H2Pro™ EBT25 手冊
H2Pro™ 材料還提供一系列其他化合物和密封件型式,包括:
- Turcon® 聚四氟乙烯 (PTFE) 和熱塑性材料的 Varilip® 唇式密封件
- V-Stack 密封件適用於低溫壓縮氫氣和液氫 (LH2) 的靜態和動態應用
- 用於藍氫的 FKM 密封件
- 適用於低壓應用的低硬度 EPDM 化合物和矽膠化合物
- 適用於靜態 LH2 應用的金屬密封件
- 用於壓縮機應用的耐磨複合材料軸承和活塞環
全球能源部門總監 James Simpson 及其團隊,將現場與客戶一同討論您的氫氣密封要求。