特瑞堡展示用於半導體廠務應用的新型高溫密封件

可靠的密封解決方案
特瑞堡密封系統半導體事業部經理 Ethan Huang 表示:“隨著半導體廠使用更多的極端溫度和越來越多的腐蝕性化學液體,可靠的密封解決方案對於防止提早失效至關重要。 Isolast® K-Fab™ 密封件對複雜的化學物質和關鍵的廠務環境中的極端溫度具有高度耐受性,為傳統 O 型圈提供了理想的替代密封解決方案。
“由於彈性體元件的獨特設計與法蘭嵌件形成拼圖式連接,因此安裝相當容易,Isolast® K-Fab™ 密封件有助於延長維護週期並顯著降低擁有成本。 Semicon Taiwan 提供了一個完美的平台,向客戶展示 Isolast® K-Fab™ Seal。”
>>了解有關 Isolast® K-Fab™ 密封件的更多資訊
最佳密封設計
由全氟橡膠 (FFKM) 配製而成的客製密封幾何結構使用的橡膠顯著減少,以消除溢出和擠出,從而改善熱性能,並消除熱膨脹和溝槽溢出問題。與 O 形圈相比,密封幾何結構可以承受法蘭的不對中,便於組裝。這種優化的密封設計提高了性能,尤其是在不同的壓力或真空條件下,可以延長使用壽命並降低總體擁有成本。
Isolast® K-Fab™ 密封件可耐受高達 +327 °C / +620 °F 的溫度,具體取決於材料選擇。彈性體材料的靈活使用旨在通過使材料性能與應用相匹配來降低總體擁有成本。 Isolast® K-Fab™ 法蘭密封件適用於與鋁或不銹鋼組合,可以選用一系列彈性體材料製造,包括 Isolast® FFKM、Isolast® PureFab™ FFKM、PureFab™ FKM,用於超高純度和標準的氟橡膠。
在為期三天的活動中,特瑞堡的技術專家也將在現場討論 Turcon® Variseal® NW 如何在最極端的應用中提供具有成本效益的最佳密封,以及其 Variseal® PS™ 如何為設備製造商和最終用戶,提供幾乎與所有化學介質兼容的密封解決方案。此外,參觀者還能夠發現 HMF FlatSeal™,這是其用於在低溫和高溫應用中進行有效靜態密封的平墊片材料。
>>了解更多關於特瑞堡半導體應用解決方案的資訊
關於 Semicon Taiwan 2022
為期三天的 Semicon Taiwan 是一個國際半導體展覽,讓參觀者能夠發現用於開發和製造半導體、太陽能電池和其他微奈電子產品應用的最新開創性技術。
>>了解更多有關 Semicon Taiwan 展覽的資訊
>>下載新聞稿
>>下載新聞圖片
>>聯絡我們,討論您的應用