帶式鋪放
我們在復合材料和自動化加工方面提供獨特的專業知識。 我們開發定制的、具有成本效益的複合材料加工設備,用於製造高品質的複合材料結構。

單一鋪帶
自動鋪帶 (ATL) 使用單一、寬、單向增強的分切帶來鋪設簡單、柔和的輪廓或平坦部件。 這也是特瑞堡密封系統內部的典型情況,但我們在改進客戶的自動化解決方案時對定義進行了一些改動。 對單獨絲束或單個寬帶的需求應始終是零件表面幾何形狀和製造吞吐量之間的折衷。
工業界通常使用 6.000 英寸 — 12.000 英寸(152.40 毫米 — 304.80 毫米)寬的膠帶來處理大表面積上的簡單幾何形狀。 雖然此解決方案可以充分處理整體簡單的幾何形狀,但局部填充和咬合仍可能需要手工鋪設或預鋪層,並在零件表面進行手工修整。 採用“飛刀”技術的複雜 ATL 系統可以修整出完美的層板邊緣 (EOP),但產生的廢料必須從零件上清除或用手清除。 這種精確的 EOP 功能看起來很有吸引力,但它增加了機器的複雜性。 這增加了成本和製造時間。 明智的做法是考慮使用多條寬膠帶(可能為 1.000 英寸(25.40 毫米))來接近 EOP,同時保持更高的吞吐量並減少廢料。